Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SAFN | SFNU | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSAFN | SSFNU | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSAFN | PSFNU | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSAFN | PSSFNU | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSAFN | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSAGN | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSAGN | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | M |
SAFN13 | - | 200 | - | F20 | - | M10 |
SFNU13 | - | 800 | - | F23 | - | M10 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Y(max.) | C | ||||||||||
Type | D | L | F | M (normal) | ||||||||||
(tolérance D g6) SAFN SSAFN PSAFN PSSAFN | (tolérance D h5) SFNU SSFNU PSFNU PSSFNU | 8 | 25~795 | 5≤F≤Mx3 F-(g)≥Pasx3 | 6 | 800 | 0,5 ou inf. | |||||||
10 | 25~795 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||
12 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||
13 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
15 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | ||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | ||||||||
RSAFN (D≤30,L≤500) | 18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||
(Tol. D f8) PSAGN PSSAGN | 20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1,0 ou inf. | |||||
25 | 25~1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | ||||||
30 | 25~1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||
35 | 25~1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||
40 | 25~1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||
50 | 25~1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Dimension de dégagement du filetage normal | |||
M | Pas | MC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type (arbre) | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [MMC] Taille (filetage fin) (mm) | [MMS] Taille (filetage fin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1195 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 72 | - | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1195 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 72 | - | 8 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | - | 12 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | - | - | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | 16 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1495 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 90 | - | - | 14 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 995 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 18 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 995 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 18 | - | 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1395 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 48 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1395 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1395 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 48 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 72 | - | 8 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1195 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 72 | - | 8 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | - | 10 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | - | 12 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | - | - | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | 16 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | - | 15 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1495 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 90 | - | - | 14 ~ 18 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 18 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 18 | - | 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 10 | - |
Loading...
Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Sans usinage | Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type (arbre)
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[MMC] Taille (filetage fin)(mm)
[MMS] Taille (filetage fin)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles