Goupilles de positionnement / forme de tête au choix / tête plate chanfreinée / variante de fixation au choix / m6, p6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête large conique, acier inoxydable, dureté élevée, ajustement forcé/taraudage/filetage:Affichage d'image associés
MatériauDuretéForme de
goupille
Ajustement forcéTaraudéeFiletée
m6p6g6g6
Acier inoxydable à dureté élevée35HRC~RondeAFPBAAFPBPAAFPBTAAFPNA
DiamantAFPBDAFPBPDAFPBTDAFPND

Spécifications

 Référence-P-L-B
    
 Type D
StandardAFPBA   8-P9.02-L10-B3.2
FiletéeAFPNA   6-P8.00-L5-B4.0
TaraudéeAFPBTA   8-P9.01-L12-B6.4
■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
Cm1(W)Prix unitaire
Forme ronde
Prix unitaire
Forme en diamant
TypeDTolérance dim. d
m6p6AFPBA
AFPBPA
AFPBD
AFPBPD
Ronde
AFPBA (m6)
AFPBPA (p6)

En diamant
AFPBD (m6)
AFPBPD (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.50~ 8.003(4)~161.0~15.00.50.501.2  
33.50~ 8.0011.5  
4+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
4.50~ 8.00111.8  
55.50~ 8.0022.2  
66.50~10.0033  
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~10.004(5)~161.53.5  
La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Lorsque L=3, C=0.5 et ℓ1=1.

■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
m(W)M
(Normal)
* Couple de serrage recommandé
N • cm
2Prix unitaire
Forme ronde
Prix unitaire
Forme en diamant
TypeDTolérance g6 dim. DAFPBTAAFPBTD
AFPBTA (Ronde)
AFPBTD (En diamant)
6-0.004
-0.012
6.50~10.006(9)~161.0~15.03331475  
8-0.005
-0.014
8.50~10.008(12)~1633.543336  
La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Noter la résistance de la partie sous la tête. P.1566 Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
MLM
(Normal)
* Couple de serrage recommandé
N • cm
m(W)Prix unitaire
Forme ronde
Prix unitaire
Forme en diamant
TypeDTolérance g6 dim. DAFPNAAFPND
AFPNA (Ronde)
AFPND (En diamant)
3-0.002
-0.008
3.50~ 8.003~101.0~15.04.53 1470.51.5  
4-0.004
-0.012
4.50~ 8.0064 33311.8  
55.50~ 8.007.55 67622.2  
66.50~10.0096115633  
8-0.005
-0.014
8.50~10.004~1012828033.5  
* Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques P. 2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Tête large conique, acier inoxydable, dureté élevée, ajustement forcé/taraudage/filetage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFPBA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBPD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBPD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Forme du côté montage Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)2.5 ~ 82m6-1 ~ 203 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)3.5 ~ 83m6-1 ~ 203 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)4.5 ~ 84m6-1 ~ 303 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)5.5 ~ 85m6-1 ~ 303 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)6.5 ~ 126m6-1 ~ 303 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)8.5 ~ 158m6-1 ~ 304 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)2.5 ~ 82m6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)3.5 ~ 83m6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)4.5 ~ 84m6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)5.5 ~ 85m6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)6.5 ~ 126m6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)8.5 ~ 158m6-1 ~ 205 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)2.5 ~ 82p6-1 ~ 203 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)3.5 ~ 83p6-1 ~ 203 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)4.5 ~ 84p6-1 ~ 303 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)5.5 ~ 85p6-1 ~ 303 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)6.5 ~ 126p6-1 ~ 303 ~ 16
1 13 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)8.5 ~ 158p6-1 ~ 304 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)2.5 ~ 82p6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)3.5 ~ 83p6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)4.5 ~ 84p6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)5.5 ~ 85p6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)6.5 ~ 126p6-1 ~ 204 ~ 16
1 13 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)8.5 ~ 158p6-1 ~ 205 ~ 16
1 13 jours 10RondeTaraudée6.5 ~ 126g631 ~ 306 ~ 16
1 13 jours 10RondeTaraudée8.5 ~ 158g641 ~ 308 ~ 16
1 13 jours 10DiamantTaraudée6.5 ~ 126g631 ~ 209 ~ 16
1 13 jours 10DiamantTaraudée8.5 ~ 158g641 ~ 2012 ~ 16
1 13 jours 10RondeFileté3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 10
1 13 jours 10RondeFileté4.5 ~ 84g641 ~ 300 ~ 10
1 13 jours 10RondeFileté5.5 ~ 85g651 ~ 300 ~ 10
1 13 jours 10RondeFileté6.5 ~ 126g661 ~ 300 ~ 10
1 13 jours 10RondeFileté8.5 ~ 158g681 ~ 300 ~ 10
1 13 jours 10DiamantFileté3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 10
1 13 jours 10DiamantFileté4.5 ~ 84g641 ~ 200 ~ 10
1 13 jours 10DiamantFileté5.5 ~ 85g651 ~ 200 ~ 10
1 13 jours 10DiamantFileté6.5 ~ 126g661 ~ 200 ~ 10
1 13 jours 10DiamantFileté8.5 ~ 158g681 ~ 200 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni
Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni Matériau Acier inoxydable
Type en acier inoxydable Acier inoxydable à dureté élevée Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01 Type à dimension configurable Dimension P, dimension L, dimension B configurables

Assistance technique