Plaques PEEK

Plaques PEEK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques PEEK
  • Plaques PEEK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques PEEK:Affichage d'image associés

Spécifications

 ■ Type pré-percé
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis-L
PKA2H
PKCA2H
-
-
50
150
-
-
25
120
-
-
8
10
-
-
F34
F80
-
-
G10
G60
-
-
N4
M8

-

L8
Typelasse MCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
PKAStandardMarron cendré-50~250°C
PKAHGlissementNoir
PKCAConductivité électriqueNoirTemp. ambiante ~ 250°C
Le matériau n’est pas rempli de fibre de verre.
 ■ Type pré-percé
Référence pièceABPlage de dimension T par matériauTFG
TypeTolérance de la dimension TNombre de trous
PKA
PKAH
PKCA
(Standard)
(Glissement)
(Classe conductivité)
Sciage circulaireIncrément de 1mm SélectionnableIncrément de 0.5mm
Non disponible2H (horizontal)
2HL (vertical)
4H
6H
20~30020~200PKA5, 8, 106~291.5
(2H, 4H)
4.5~295.5
(2HL)
6~145.5
(6H)
4.5~195.5
(2H)
6~191.5
(2HL, 4H, 6H)
PKAH
PKCA10
20~25020~150PKA16, 20, 256~241.5
(2H, 4H)
4.5~245.5
(2HL)
6~120.5
(6H)
4.5~145.5
(2H)
6~141.5
(2HL, 4H, 6H)
PKCA16, 20
Fraisage etc. des surfaces supérieure et inférieureIncrément de 1mm Incrément de 0.1mmIncrément de 0.5mm
2FQ 0~+0.2
2FN ±0.1
2FM -0.2~0
2H (horizontal)
2HL (vertical)
4H
6H
20~25020~150PKA5~246~241.5
(2H, 4H)
4.5~245.5
(2HL)
6~120.5
(6H)
4.5~145.5
(2H)
6~141.5
(2HL, 4H, 6H)
PKAH5~9
PKCA5~19

Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5 ;
pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Plage de spécification de la dimension G : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 2HL, 4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)
Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).
 
Dimension TDiamètre nominal du trou prépercé
Trou traversantTrou contre-aléséInsert fileté
NZML
5~73
4
5
6
8
10
-34    (Longueur de l'insert fileté) Sélectionner dans le
tableau 1
8, 9345  34568 
10~15 456 3456810
16~25 45683456810

Modifications

Plaques PEEK:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKAH2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
PKAH2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKAH2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
PKAH2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité Couleur Traitement des trous Méthode de finition Tolérance de la dimension T A
(mm)
B
(mm)
F G M N T
(mm)
Z

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--10 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré2HLSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5--10 ~ 303 ~ 8

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré4HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--10 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 jours 10StandardMarron cendré6HSciage circulaire-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5--10 ~ 303 ~ 8

-

1 9 jours 10GlissementNoir2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir2HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 93 ~ 6

-

1 9 jours 10GlissementNoir2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir2HLSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 93 ~ 8

-

1 9 jours 10GlissementNoir4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir4HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 93 ~ 6

-

1 9 jours 10GlissementNoir6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 jours 10GlissementNoir6HSurfaces supérieure et inférieure fraiséesM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 93 ~ 6

Loading...

Informations de base

Matériau PEEK Nom du matériau PEEK

Produits complémentaires

Assistance technique