Glissière de supports pour porte-câbles

Glissière de supports pour porte-câbles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Glissière de supports pour porte-câbles
  • Glissière de supports pour porte-câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Glissière de supports pour porte-câbles:Affichage d'image associés
TypeTrou de montage MatériauEpaisseur de la plaque (mm) Traitement de surface
CBCNon fourniEN 1.0330 Équiv.1.6Zingage électrolytique
CBCSEN 1.4016 Équiv.1.5-
CBCHFourniEN 1.0330 Équiv.1.6Zingage électrolytique
CBCSHEN 1.4016 Équiv.1.5-

Spécifications

Référence pièce-A-B-H-X-Y-N
CBCH-A70-B800-H10-X700-Y30-N11
Référence pièceSélection AB
Incrément de 5 mm
HXYN
TypeIncrément de 1mmDia. trou sélectionnable
CBC
CBCS
CBCH
CBCSH
40  10~98410~206
7
9
11
50  10~30
60 1010~40
70200~1000 10~50
80 2010~60
90  10~70
120  10~100

Modifications

Glissière de supports pour porte-câbles:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CBC-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCS-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCSH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur A
(mm)
Trous de montage A B H N X
(mm)
Y
(mm)
1 11 jours 10-Non fourni40 ~ 120200 ~ 100010 ~ 20---
1 11 jours 1040Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 20
1 11 jours 1050Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 30
1 11 jours 1060Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 40
1 11 jours 1070Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 50
1 11 jours 1080Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 60
1 11 jours 1090Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 70
1 11 jours 10120Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 100
1 11 jours 10-Non fourni40 ~ 120200 ~ 100010 ~ 20---
1 11 jours 1040Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 20
1 11 jours 1050Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 30
1 11 jours 1060Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 40
1 11 jours 1070Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 50
1 11 jours 1080Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 60
1 11 jours 1090Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 70
1 11 jours 10120Fourni-200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 100

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Glissière de supports pour porte-câbles:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Composants associés

Produits complémentaires

Assistance technique