Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHKWB | SHKWBH | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHKWM | SHKWMH | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHKWS | SHKWSH | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHKWA | SHKWAH | EN AW-6063 équiv. | Anodisé clair | |
SHKWD | - | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
Référence pièce | - | H | |
SHKWS20 SHKPSH20 | - - | 30 30.6 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | Vis de serrage M | d2 | d1 | ℓ | C | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | D | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable Incrément de 0,1 mm | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | |||||||||||||||||||||||||
SHKWB | SHKWM | SHKWS | SHKWA | SHKWD | SHKWBH | SHKWMH | SHKWSH | SHKWAH | ||||||||||||||||||||||
Type à hauteur H sélectionnable SHKWB SHKWM SHKWS SHKWA SHKWD Type à hauteur H réglable SHKWBH SHKWMH SHKWSH SHKWAH | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 32 | H+8 | 10 | 6 | 22 | 16 | 22 | 4.5 | 11 | M4 Profondeur 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | H+9 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | H+10 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | 38 | H+11 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | H+13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 50 | H+15 | 16 | 8 | 32 | 24 | 36 | 6.5 | 17 | M6 Profondeur 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | 73 | H+21 | 20 | 10 | 38 | 29 | 55 | 9 | 26 | M8 Profondeur 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | H+24 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | H+27 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur configurable/sélectionnable | Hauteur H (mm) | Modification de la hauteur de montage [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 35 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | Sélection de la hauteur | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | Sélection de la hauteur | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 15 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 15.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
24.17 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 20 | - | |
- | 1 | 16 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 25 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 16 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Sélection de la hauteur | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 15 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 20 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 20 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 20 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 20 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 25 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Hauteur configurable | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 15.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 20.1 ~ 29.9 | ||
45.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | - | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 25.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 30.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Sélection de la hauteur | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 15 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 25 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 30 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Hauteur configurable | 30 ~ 60 | - |
Loading...
Forme | L Type | Méthode de montage de l'arbre | Fente latérale | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur configurable/sélectionnable
Hauteur H(mm)
Modification de la hauteur de montage [HC](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles