Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x coude

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux de vide à deux extrémités soudées - À embase NW x coude:Affichage d'image associés
TypeMatériau
FRNREEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-L
FRNRF25-300
RéférenceL
Incrément de 10 mm
ACD(L1)Prix unitaire 1 à 4 pièce(s).
TypeNb.Prix unitairePrix du tuyau en L
/100mm
FRNRE16100~10003017.521.758.1  
25402327.258.1  
405537.142.767.6  
<Exemple de calcul de prix>: Prix=prix unitaire + prix du tuyau en dimension L
Prix du tuyau pour une dimension L, un coût est ajouté pour chaque 100 mm de dimension L. 110 à 200 : arrondi à 200.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNRE16-[100-1000/10]
FRNRE25-[100-1000/10]
FRNRE40-[100-1000/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Pipe O.D. Inner Diameter L
(mm)
1 12 jours 101621.717.5100 ~ 1000
1 12 jours 102527.223100 ~ 1000
1 12 jours 104042.737.1100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Fitting Type Deux extrémités à bride NW x coude Material EN 1.4301 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique