Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Normes |
SNLFE | EN 1.4301 équiv. | Tuyau : (n°1S ~ 3S) JIS G3447 Fixation : IDF |
Référence | - | L |
SNLFP2S SNLFF1S | - - | 200 350 |
Référence | L Incrément de 1mm | D | d | A | H1 | H2 | Prix unitaire | ||||
L mini. ~ 200 | L 201 ~ 300 | L 301 ~ 400 | L 401 ~ 500 | ||||||||
Type | Nb. | ||||||||||
SNLFE | 1S | 110~500 | 25.4 | 23 | 50.5 | 34 | 55 | ||||
1.5S | 120~500 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 49 | 70 | |||||
2S | 130~500 | 50.8 | 47.8 | 64 | 61 | 82 | |||||
2.5S | 160~500 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 84 | 105 | |||||
3S | 160~500 | 76.3 | 72.3 | 91 | 89 | 110 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNLFE2.5S-[160-500/1] |
SNLFE3S-[160-500/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D (Ø) | D.E. nominal D (Ø) | D.I. (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 160 ~ 500 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 72.3 | 160 ~ 500 |
Loading...
Type | Raccords droits des deux côtés | Raccord de type L | Virole | Raccord de type R | Coudes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal D(Ø)
L(mm)
Type
D.E. nominal Plage D(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles