Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Fluides utilisables | Plage de températures de fonctionnement | Pression de fonctionnement max. | |
Flexible | Forme fixation métal |
||||
HOEMF | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. | Vapeur, air, gaz, eau, huile | 0~200°C | 2.0MPa |
HOEMFG | EN 1.4301 équiv. + tissu de verre + colliers pour flexibles (x2) |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau | - | Forme L | - | Forme R |
HOSLTR8A |
- |
1.0 |
- |
LA |
- |
RB |
Diamètre intérieur nominal du flexible | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
8A | 7.2 | 12.1 | 25 | 1677.1 | 2.0 |
10A | 10.5 | 16.3 | 35 | 2494.1 | |
15A | 13 | 19.6 | 50 | 1894.1 | |
20A | 19 | 26.9 | 65 | 3789.9 | |
25A | 25.2 | 34 | 80 | 2550.1 |
Diamètre intérieur nominal du flexible | R (PT) Rc (PT) |
Forme A | Forme B | ||||
H1 | H3 | L | H2 | H3 | L | ||
8A | 1/4 | 14 | 17 | 44.5 | 17 | 17 | 61 |
10A | 3/8 | 17 | 21 | 48.5 | 21 | 21 | 63 |
15A | 1/2 | 22 | 26 | 58.0 | 26 | 26 | 73 |
20A | 3/4 | 27 | 32 | 63.2 | 32 | 32 | 77 |
25A | 1 | 35 | 38 | 72.0 | 38 | 38 | 90 |
Référence pièce | Longueur du flexible, incrément de 0.1m | L Extrémité gauche Forme emboutie |
R Extrémité droite Forme emboutie |
|
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | |||
HOEMF HOEMFG (Protection en tissu de verre) |
8A | 0.3~2.0 | LA LB |
RA RB |
10A | ||||
15A | ||||
20A | ||||
25A |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de flexible | D.I. (Ø) | Type à raccord métallique L | Type à raccord métallique R | Rayon de pliage minimum (mm) | D.E. (Ø) | Longueur de tuyau (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 7.2 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 25 | 12.1 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 10.5 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 35 | 16.3 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 13 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 50 | 19.6 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 19 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 65 | 26.9 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 25.2 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 80 | 34 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. + tissu verre + colliers (2 pcs.) | 7.2 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 25 | 12.1 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. + tissu verre + colliers (2 pcs.) | 10.5 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 35 | 16.3 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. + tissu verre + colliers (2 pcs.) | 13 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 50 | 19.6 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. + tissu verre + colliers (2 pcs.) | 19 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 65 | 26.9 | 0.3 ~ 2 | ||
1 | 10 jours | 10 | [Inox (EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. + tissu verre + colliers (2 pcs.) | 25.2 | Forme A / Forme B | Forme A / Forme B | 80 | 34 | 0.3 ~ 2 |
Loading...
Type | Flexibles souples | Fluide applicable | Vapeur / Eau / Gas / Huile / Air | Type de pièce de connexion | Raccords emboutis |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 2 | Renfort de flexible | Fourni | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::200 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de flexible
D.I.(Ø)
Type à raccord métallique L
Type à raccord métallique R
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles