Colliers de plaquette - Trou rond / carré (BLQD10)

Colliers de plaquette - Trou rond / carré
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BLQD10

Marque: MISUMI

Prix: 27.78

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Diam. du montant: 10 mm

Matériau: Acier

Traitement de surface: Revêtement oxydé noir


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BLQD10

Colliers de plaquette - Trou rond/carré:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Carré et rond, configuration perpendiculaireCarré et carré, configuration perpendiculaire
BLQDBLQQDEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
NLQDNLQQDPlacage autocatalytique au nickel
ALQDALQQDEN AW-6063 équiv.Anodisé noir
HLQDHLQQDAnodisé clair
SLQDSLQQDEN 1.4301 équiv.-
Accessoires : Vis CB (P.2-171) fournies avec les produits à oxydation/anodisation noire ; vis SCB (P.2-173) fournies avec les autres produits.

Spécifications

Référence pièce
ALQD20
SLQQD10
Référence pièceD1H7ABCEFHSM (normal)dW
TypeDD8
Carré et rond, configuration perpendiculaire
BLQD
NLQD
ALQD
HLQD
SLQD
Carré et carré, configuration perpendiculaire
BLQQD
NLQQD
ALQQD
HLQQD
SLQQD
10+0.077
+0.050
10+0.015
0
45161615159-M55.52
1212+0.018
0
491616161710-
151557222218211211
20+0.098
+0.065
20+0.021
0
69282822251514M66.6
252583323225331816
La tolérance et la perpendicularité de DD8 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
La tolérance DD8 recommandée des arbres d'accouplement est 0 ˜ -0.12 et la tolérance D1H7 est g6 et g8 respectivement. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BLQD10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du montant
(mm)
Matériau Traitement de surface

27.78 €

1 Disponible 7 jours 1010AcierRevêtement oxydé noir

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Colliers de plaquette - Trou rond/carré:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Configuration Forme du montant Ronde / Carrée Diam. montant combiné Diam. égal

Produits complémentaires

Assistance technique