Référence fabricant: HPSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 7 jours
Style d'entrée: Fente à tête plate
Forme du côté montage: Taraudée
Traitement thermique: Trempé directement
Matériau: [Acier] Acier
Type en acier: EN 1.2510 Equiv.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HPSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01]
Matériau | Dureté | B fixe | B configurable | |||
Ajustement forcé | Taraudée, avec fente à tête plate | Ajustement forcé | Taraudée | |||
Sans fente, tête plate | Fente à tête plate | |||||
EN 1.2510 équiv. | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | HPST | HPSTM | HPSF | HPSFS | HPSFM |
EN 1.4301 équiv. | - | SHPST | SHPSTM | SHPSF | - | SHPSFM |
EN 1.4037 équiv. | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CHPST | CHPSTM | CHPSF | CHPSFS | CHPSFM |
Référence | - | L | - | P | - | B |
HPST5 HPSF4 | - - | 15 10 | - - | P7.20 P5.05 | - | B1.20 |
Référence | Sélection L | P Incrément de 0.01mm | B | E | ℓ | M (normal) | * Couple de serrage N • cm | Prix unitaire | ||||||||||
Type | D | Tolérance dim. D | HPST | SHPST | CHPST | HPSTM | SHPSTM | CHPSTM | ||||||||||
Standard HPST SHPST CHPST | Taraudé Fente à tête plate HPSTM SHPSTM CHPSTM S'applique lorsque D≥5. | 1 | +0.012 +0.007 | 12 | 1.50~3.00 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
2 | 12 | 2.50~4.00 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
3 | 12 | 15 | 4.00~6.00 | 2 | - | - | - | |||||||||||
4 | 12 | 15 | 5.00~7.00 | 5 | - | - | - | |||||||||||
5 | 12 | 15 | 6.00~8.00 | M3 | 98 | |||||||||||||
6 | 12 | 15 | 7.00~9.00 | 6 | ||||||||||||||
8 | 15 | 18 | 9.00~13.00 | 3 | M4 | 225 | ||||||||||||
10 | 15 | 18 | 11.00~15.00 | M5 | 461 |
Référence | Sélection L | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 0.01mm | E | ℓ | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | D | Tolérance dim. D | HPSF | SHPSF | CHPSF | |||||||||||||
HPSF SHPSF CHPSF | 1 | +0.012 +0.007 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.50~3.00 | 1.00~5.00 | 3 | 1 | |||||
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.50~4.00 | 1.00~10.00 | 4 | |||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4.00~6.00 | 1.00~10.00 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5.00~7.00 | 1.00~10.00 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6.00~8.00 | 1.00~10.00 | ||||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7.00~10.00 | 1.00~12.00 | 6 | ||||||||||
8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9.00~13.00 | 1.00~15.00 | ||||||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11.00~15.00 | 1.00~20.00 |
Référence | Sélection L | P Incrément de 0.01mm | B Incrément de 0.01mm | E | M (normal) | * Couple de serrage N • cm | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | D | Tolérance dim. D | HPSFS | CHPSFS | HPSFM | SHPSFM | CHPSFM | ||||||||||||
Sans fente, tête plate HPSFS CHPSFS | Fente à tête plate HPSFM SHPSFM CHPSFM | 5 | -0.004 -0.012 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6.00~8.00 | 1.00~10.00 | 5 | M3 | 98 | ||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 7.00~10.00 | 1.00~12.00 | 6 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 9.00~13.00 | 1.00~15.00 | M4 | 225 | |||||||||
10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 11.00~15.00 | 1.00~20.00 | M5 | 461 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HPSTM8-[15,18]-P[9-13/0.01] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Style d'entrée | Forme du côté montage | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Fente à tête plate | Taraudée | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 0.012/0.007 | 3 | 15 ~ 18 |
Loading...
Forme de base | Grande tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Ronde et conique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Style d'entrée
Forme du côté montage
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles