Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | Code de la forme | |
Ajustement forcé | Taraudée | |||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | KFQS | KFQST | A (forme ronde) D (En diamant) | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GKFQS | GKFQST | ||
EN 1.4301 équiv. | - | - | SKFQS | SKFQST | ||
EN 1.4037 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CKFQS | - |
Référence | - | P | - | L | - | B | ||||||||
Type | Forme | Tol. D | Tolérance P | D | ||||||||||
KFQS | A | G | S | 10 | - | P8.00 | - | L10 | - | B8.0 |
D ou P | Niveau standard | Niveau de précision | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 ~ 20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | C | (W) | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | ||||||||||
Type | Forme | Tolérance D | Tolérance P | D | EN 1.2510 équiv. Trempé KFQSA | EN 1.2510 équiv. dur GKFQSA | EN 1.4301 équiv. SKFQSA | EN 1.4037 équiv. CKFQSA | EN 1.2510 équiv. Trempé KFQSD | EN 1.2510 équiv. dur GKFQSD | EN 1.4301 équiv. SKFQSD | EN 1.4037 équiv. CKFQSD | |||||
KFQS GKFQS* SKFQS CKFQS | A (forme ronde) D (forme en diamant) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 2 | 1.00~2.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | ||||
3 | 1.00~3.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | ||||||||
4 | 2.00~4.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||
5 | 2.00~5.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 1.2 | |||||||||||||
6 | 2.00~6.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1.5 | |||||||||||||
8 | 3.00~8.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | ||||||||||||
12 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2.5 | |||||||||||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 3 | |||||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 4 | ||||||||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 |
Référence | P Incrément de 0.01mm | L Incrément de 1mm | B Incrément de 0.1mm | (W) | M (normal) | * Serrage N•cm | ℓ | Prix unitaire Forme ronde | Prix unitaire Forme en diamant | ||||||||
Type | Forme | Tolérance D | Tolérance P | D | EN 1.2510 équiv. Trempé KFQSTA | EN 1.2510 équiv. dur GKFQSTA | EN 1.4301 équiv. SKFQSTA | EN 1.2510 équiv. Trempé KFQSTD | EN 1.2510 équiv. dur GKFQSTD | EN 1.4301 équiv. SKFQSTD | |||||||
KFQST GKFQST SKFQST | A (forme ronde) D (En diamant) | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00~6.00 | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | 1.5 | M3 | 98 | 5 | ||||||
8 | 6.00~8.00 | 11(12)~16 | 2.0~15.0 | 1.8 | M5 | 461 | 8 | ||||||||||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~20 | 3.0~20.0 | 2.2 | |||||||||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2.5 | |||||||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13(14)~26 | 5.0~20.0 | 3 | M8 | 1911 | 10 | ||||||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 4 | 12 | ||||||||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'embout du côté entrée | Forme du côté montage | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Tolérance de D.E. du côté positionnement | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | h7 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | h7 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | h7 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | h7 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | h7 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | h7 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | h7 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | h7 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | h7 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 2 | m6 | 2 | p6 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 3 | m6 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | m6 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | m6 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | m6 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | m6 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | m6 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | m6 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | m6 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | m6 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | m6 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 2 | p6 | 2 | p6 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 3 | p6 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | p6 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | p6 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | p6 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | p6 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | p6 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | p6 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | p6 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | p6 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | p6 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 2 | 0/-0.01 | 2 | p6 | 2 ~ 5 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 1 ~ 3 | 0/-0.01 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 0/-0.01 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 0/-0.01 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | 0/-0.01 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | 0/-0.01 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Ronde | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 0.005/0 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 0.005/0 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | 0.005/0 | 6 | 0.005/0 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | 0.005/0 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | 0.005/0 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | 0.005/0 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | 0.005/0 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | 0.005/0 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | 0.005/0 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 4 | 0/-0.005 | 4 | 0.005/0 | 4 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 5 | 0/-0.005 | 5 | 0.005/0 | 5 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 2 ~ 6 | 0/-0.005 | 6 | 0.005/0 | 6 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 8 | 0/-0.005 | 8 | 0.005/0 | 8 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 10 | 0/-0.005 | 10 | 0.005/0 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 12 | 0/-0.005 | 12 | 0.005/0 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 13 | 0/-0.005 | 13 | 0.005/0 | 13 ~ 26 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 10 ~ 16 | 0/-0.005 | 16 | 0.005/0 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Diamant | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 13 ~ 20 | 0/-0.005 | 20 | 0.005/0 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 |
Loading...
Forme de base | Petite tête | Type d'embout du côté entrée | Sphérique | Style d'entrée | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'embout du côté entrée
Forme du côté montage
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles