Goupilles de positionnement, Pions de centrage / forme de tête au choix / tête ronde / variante de fixation au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête large sphérique, filetage, P/L/B configurables, tolérance D/P:Affichage d'image associés

matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéTypeCode de la forme
Ajustement forcéTaraudéeFiletée
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCKFQKFQTKFQNA (forme ronde)



D (forme en diamant)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GKFQGKFQTGKFQN
EN 1.4301 équiv.--SKFQSKFQT
(Ronde uniquement)
SKFQN
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~HKFQ--
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCKFQCKFQT
(Ronde uniquement)
CKFQN
EN 1.2510 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 60 ~ 63HRCMKFQ--
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome dur + poliDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
MGKFQMGKFQTMGKFQN
EN 1.4037 équiv.Surface endurcieDureté de traitement : 50 ~ 55HRC-MCKFQT-

Spécifications

Référence-P-L-B
         
Type Forme Tol. D Tolérance P D
KFQ A M S 6-P8.00-L8-B6.0

■Sélection de la tolérance
D
ou
P
Niveau standardNiveau de précision
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021

Prix unitaire du type de précision : prix du type standard x 1.1
Produits plaqués au chrome dur et à finition polie non disponibles pour la tolérance du niveau de précision.
EN 1.4037 équiv. comporte une rainure d'identifcation à n'importe quelle position de la pièce D.
L'orifce central poli n'est pas toujours présent sur EN 1.4301 équiv.
Lorsque la dimension P est petite, la présence d'un orifce central provoque la réduction de la section sphérique.
La tête sphérique peut être polie.

■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
Incrément de 1mm
L
B
Incrément de 0.1mm
C(W)
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFQ
GKFQ*
SKFQ
HKFQ*
CKFQ
(Finition polie)
MKFQ*
MGKFQ*
S'applique lorsque D≥5.
A (forme ronde)

D (forme en diamant)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
11.00~2.50232.0~5.00.1-
22.00~4.002~62.0~10.00.51.2
33.00~6.003~62.0~10.01.5
44.00~7.004~82.0~10.011.8
55.00~8.005~102.0~10.02.2
66.00~10.006~122.0~12.03.0
88.00~13.008~162.0~15.01.53.5
1010.00~15.0010~203.0~20.024.0
1212.00~16.0012~243.0~20.05.0
1313.00~18.0013~265.0~20.05.5
1616.00~25.0016~325.0~20.037.0
2020.00~30.0020~405.0~20.09.0
Les produits plaqués au chrome dur et polis ne sont pas disponibles pour le niveau de précision marqué d'un * (niveaux de précision A et B).

■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
(W)M (normal)* Couple de serrage
N•cm
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFQT
GKFQT
SKFQT
CKFQT
(Finition polie)
MGKFQT
MCKFQT
A (forme ronde)

D (forme en diamant)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 55.00~8.00 5(9)~102.0~10.02.2M2- 3
 6 6.00~10.00 6(9)~122.0~12.03M3  98 5
 6TM2.6- 4
 8 8.00~13.00 8(12)~162.0~15.03.5M5 461 8
 8T 6(12)~16M4 225 6
1010.00~15.0010(12)~203.0~20.04M5 461 8
10T 6(12)~16M4 225 6
1212.00~16.0012~243.0~20.05M5 461 8
12T 8(12)~18M4 225 6
1313.00~18.0013(14)~265.0~20.05.5M8191110
13T 8(14)~20M6784 9
1616.00~25.0016~325.0~20.07M8191112
16T10(14)~24M6784 9
2020.00~30.0020~405.0~20.09M8191112
20T12(18)~30M6784 9
Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Noter la résistance de la partie sous la tête.   P.1566Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
(W)M* Couple de serrage
N•cm
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFQN
GKFQN*
SKFQN
CKFQN
(Finition polie)
MGKFQN*
S'applique lorsque D≥5.
A (forme ronde)

D (forme en diamant)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 33.50~6.002~62.0~10.01.5M 3   98
 44.50~7.002~82.0~10.01.8M 4  225
 55.50~8.00 3~102.0~10.02.2M 5  461
 6 6.50~10.00 3~102.0~12.03M 6  784
 8 9.00~13.00 5~102.0~15.03.5M 8 1911
1011.00~15.00 5~153.0~20.04M10 3783
1213.00~18.00 8~153.0~20.05M12 6605
1617.00~25.00 8~205.0~20.07M1616366
2022.00~30.0010~205.0~20.09M2032928
Les produits plaqués au chrome dur et polis ne sont pas disponibles pour le niveau de précision* (niveaux de précision A et B).
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Tête large sphérique, filetage, P/L/B configurables, tolérance D/P:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKFQDAA2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAA3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAA4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAA5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAA6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CKFQDAA8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CKFQDAA10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAA12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAA13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAA16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAA20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAB2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAB3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAB4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAB5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAB6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CKFQDAB8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CKFQDAB10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAB12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAB13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAB16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAB20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAG2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAG3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAG4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAG5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CKFQDAG8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CKFQDAG10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAG12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAG13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAG16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAH2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAH3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAH4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAH5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CKFQDAH8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CKFQDAH10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAH12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAH13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAH16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAH20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAM2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAM3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAM4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAM5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAM6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CKFQDAM8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CKFQDAM10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAM12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CKFQDAM13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAM16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAM20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
CKFQDAP2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAP3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAP4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAP5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CKFQDAP6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Forme du côté montage Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 40.005/020.005/0-2 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 60.005/030.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 70.005/040.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 80.005/050.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 100.005/060.005/0-6 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 130.005/080.005/0-8 ~ 162 ~ 15

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 150.005/0100.005/0-10 ~ 203 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 160.005/0120.005/0-12 ~ 243 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 180.005/0130.005/0-13 ~ 265 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 250.005/0160.005/0-16 ~ 325 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 300.005/0200.005/0-20 ~ 405 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 40/-0.00520.005/0-2 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 60/-0.00530.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 70/-0.00540.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 80/-0.00550.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 100/-0.00560.005/0-6 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 130/-0.00580.005/0-8 ~ 162 ~ 15

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 150/-0.005100.005/0-10 ~ 203 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 160/-0.005120.005/0-12 ~ 243 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 180/-0.005130.005/0-13 ~ 265 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 250/-0.005160.005/0-16 ~ 325 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 300/-0.005200.005/0-20 ~ 405 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4g620.005/0-2 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6g630.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7g640.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8g650.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10g660.005/0-6 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13g680.005/0-8 ~ 162 ~ 15

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 15g6100.005/0-10 ~ 203 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 16g6120.005/0-12 ~ 243 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 18g6130.005/0-13 ~ 265 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 25g6160.005/0-16 ~ 325 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 30g6200.005/0-20 ~ 405 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4h720.005/0-2 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6h730.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7h740.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8h750.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10h760.005/0-6 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13h780.005/0-8 ~ 162 ~ 15

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 15h7100.005/0-10 ~ 203 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 16h7120.005/0-12 ~ 243 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 18h7130.005/0-13 ~ 265 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 25h7160.005/0-16 ~ 325 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 30h7200.005/0-20 ~ 405 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4m620.005/0-2 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6m630.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7m640.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8m650.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10m660.005/0-6 ~ 122 ~ 12

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13m680.005/0-8 ~ 162 ~ 15

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 15m6100.005/0-10 ~ 203 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.12 ~ 16m6120.005/0-12 ~ 243 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 18m6130.005/0-13 ~ 265 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.16 ~ 25m6160.005/0-16 ~ 325 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.20 ~ 30m6200.005/0-20 ~ 405 ~ 20

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.2 ~ 4p620.005/0-2 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.3 ~ 6p630.005/0-3 ~ 62 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 7p640.005/0-4 ~ 82 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.5 ~ 8p650.005/0-5 ~ 102 ~ 10

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 10p660.005/0-6 ~ 122 ~ 12

Loading...

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Sphérique Style d'entrée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique