Goupilles de positionnement, Pions de centrage / forme de tête au choix / petite tête plate chanfreinée / variante de fixation au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petite tête, standard, P/L/B et avant-trou configurables, tolérance D/P:Affichage d'image associés
N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéAjustement forcéTaraudé
TypeCode de la formeTypeCode de la forme
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCKFSA (forme ronde)

D (forme en diamant)
KFSTA (forme ronde)

D (forme en diamant)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GKFSGKFST
EN 1.4301 équiv.--SKFSSKFST
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~HKFSHKFST
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCKFSCKFST

Spécifications

Référence-P-L-B-E-A
 
Type Forme Tol. D Tolérance P D
KFS A G S 10-P8.00-L10-B8.0-E3.0-A30
■Sélection de la tolérance
D
ou
P
Niveau standardNiveau de précision
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
 0
-0.01
+0.005
 0
 0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
Le prix unitaire du type de précision correspond au prix du type standard multiplié par 1.1. (Arrondi au centime de yen.)
Les produits plaqués au chrome dur ne sont pas disponibles pour la tolérance du niveau de précision.
EN 1.4037 équiv. comporte une rainure d'identification à n'importe quelle
position de la pièce D.
L'orifice central poli n'est pas toujours présent sur EN 1.4301 équiv.
P-2EtanA≥0.73 (diam. de la pointe Ø0.73 ou plus)
Référence : tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732


■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
A sélectionnableC(W)Prix unitaire Forme rondePrix unitaire Forme en diamant
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFSA

GKFSA

SKFSA

HKFSA

CKFSA

KFSD

GKFSD

SKFSD

HKFSD

CKFSD
KFS
GKFS *
SKFS
HKFS *
CKFS
A
(Ronde)


D
(En diamant)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
21.00~2.002~42.0~10.00.5
~
10.0
15

30

45

60
0.3-     -----
31.00(2.00)~3.003~62.0~10.00.51.0          
42.00~4.004~82.0~10.011.0          
52.00~5.005~102.0~10.01.2          
62.00~6.006~122.0~12.01.5          
83.00~8.008~162.0~15.01.51.8          
103.00~10.0010~203.0~20.022.2          
125.00~12.0012~243.0~20.02.5          
136.00~13.0013~265.0~20.03          
1610.00~16.0016~325.0~20.034          
2013.00~20.0020~405.0~20.05          
Les produits plaqués au chrome dur ne sont pas disponibles pour le niveau de précision marqué d'un * (niveaux de précision A et B). La dimension P entre ( ) s'applique à la forme en diamant.
■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
A sélectionnable(W)M (normal)* Couple
de serrage
N • cm
Prix unitaire Forme rondePrix unitaire Forme en diamant
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFSTA

GKFSTA

SKFSTA

HKFSTA

CKFSTA

KFSTD

GKFSTD

SKFSTD

HKFSTD

CKFSTD
KFST
GKFST
SKFST
HKFST
CKFST
A
(Ronde)


D
(En diamant)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
53.00~5.008~102.0~10.00.5
~
10.0
15

30

45

60
1.2M2-3        --
64.00~6.008(9)~122.0~12.01.5M3  985          
6TM2.6-4          
86.00~8.0011(12)~162.0~15.01.8M5 4618          
8TM4 2256          
107.00~10.0011(12)~203.0~20.02.2M5 4618          
127.00~12.0012~243.0~20.02.5          
138.00~13.0013(14)~265.0~20.03M8191110          
1610.00~16.0016~325.0~20.0412          
2013.00~20.0020~405.0~20.05          
La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
Noter la résistance de la partie sous la tête.  P.1566Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P.2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Petite tête, standard, P/L/B et avant-trou configurables, tolérance D/P:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CKFSTDGG6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHH6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHH6T-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHH8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHH8T-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHH10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CKFSTDHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Forme du côté montage Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
A
(°)

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6g66g639 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6g66Tg62.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8g68g6512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8g68Tg6412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 10g610g6-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 12g612g6-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13g613g6-14 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16g616g6-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20g620g6-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6h76g639 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6h76Tg62.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8h78g6512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8h78Tg6412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 10h710g6-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 12h712g6-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13h713g6-14 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16h716g6-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20h720g6-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6m66g639 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6m66Tg62.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8m68g6512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8m68Tg6412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 10m610g6-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 12m612g6-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13m613g6-14 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16m616g6-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20m620g6-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6p66g639 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6p66Tg62.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8p68g6512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8p68Tg6412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 10p610g6-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 12p612g6-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13p613g6-14 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16p616g6-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20p620g6-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 60/-0.016g639 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 60/-0.016Tg62.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 80/-0.018g6512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 80/-0.018Tg6412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 100/-0.0110g6-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 120/-0.0112g6-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 130/-0.0113g6-14 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 160/-0.0116g6-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 200/-0.0120g6-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6g66h739 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6g66Th72.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8g68h7512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8g68Th7412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 10g610h7-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 12g612h7-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.8 ~ 13g613h7-14 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.10 ~ 16g616h7-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.13 ~ 20g620h7-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6h76h739 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.4 ~ 6h76Th72.69 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 9 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8h78h7512 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.6 ~ 8h78Th7412 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 10h710h7-12 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantTaraudéeNon fourniTrempé directementAcier inoxydable-EN 1.4037 Equiv.7 ~ 12h712h7-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

Loading...

Informations de base

Forme de base Petite tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique