Goupilles de positionnement, Pions de centrage / forme de tête au choix / tête plate chanfreinée / variante de fixation au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tête large, filetage, P/L/B et avant-trou configurables, tolérance D/P:Affichage d'image associés
N° de
matériau
MatériauTraitement de surfaceDuretéTypeCode de la forme
Ajustement forcéTaraudéeFiletée
EN 1.2510 équiv.-Dureté de traitement : 60 ~ 63HRCKFKFTKFNA
(Ronde)


D (En diamant)
EN 1.2510 équiv.Placage au chrome durDureté de traitement : 50 ~ 55HRC
Dureté du placage : 750HV ~
GKFGKFTGKFN
EN 1.2510 équiv.--BKFBKFTBKFN
(Ronde uniquement)
EN 1.4301 équiv.--SKFSKFTSKFN
EN 1.4301 équiv.Placage au chrome durDureté du placage : 750HV ~HKFHKFTHKFN
EN 1.4037 équiv.-Dureté de traitement : 50 ~ 55HRCCKFCKFT-

Spécifications

Référence-P-L-B-E-A
     
Type Forme Tol. D Tolérance P D
KF
GKFT
SKFN
 A
A
D
 M
G
G
 S
S
B
 6
10T
12
-
-
-
P10.00
P13.00
P15.00
-
-
-
L6
L6
L12
-
-
-
B3.0
B4.0
B5.0
-
-
-
E5.0
E10.0
E7.0
-
-
-
A30
A15
A45
■Sélection de la tolérance
D
ou
P
Niveau standardNiveau de précision
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
Le prix unitaire du type de précision correspond au prix du type standard multiplié par 1.1.
Les produits plaqués au chrome dur ne sont pas disponibles pour la tolérance du niveau de précision.
EN 1.4037 équiv. comporte une rainure d'identification à n'importe quelle position de la pièce D.
L'orifice central poli n'est pas toujours présent sur EN 1.4301 équiv.
P-2EtanA≥0.73 (diam. de la pointe Ø0.73 ou plus)
Référence :tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
         tan45°=1 tan60°≈1.732
■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
A sélectionnableC(W)
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KF
GKF *
BKF
SKF
HKF *
CKF
A (forme ronde)



D (forme en diamant)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 11.00~2.50
(1.50~2.00)
2, 32.0~5.00.5~10.015

30

45

60
0.10.6
 2 2.00~4.002~62.0~10.00.51.2
 3 3.00~6.003~62.0~10.01.5
 4 4.00~7.004~82.0~10.011.8
 5 5.00~8.00 5~102.0~10.02.2
 6 6.00~10.00 6~122.0~12.03
 8 8.00~13.00 8~162.0~15.01.53.5
1010.00~15.0010~203.0~20.024
1212.00~16.0012~243.0~20.05
1313.00~18.0013~265.0~20.05.5
1616.00~25.0016~325.0~20.037
2020.00~30.0020~405.0~20.09
La dimension P entre ( ) s'applique à la forme en diamant Les produits plaqués au chrome dur ne sont pas disponibles pour le niveau de précision marqué d'un * (niveaux de précision A et B).

■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
A sélectionnable(W)M (normal)* Couple de serrage N • cm
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFT
GKFT
BKFT
SKFT
HKFT
CKFT
A (forme ronde)



D (forme en diamant)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 55.00~8.00  5(9)~102.0~10.00.5~10.015

30

45

60
2.2M2- 3
 6 6.00~10.00  6(9)~122.0~12.03M3  98 5
 6TM2.6- 4
 8 8.00~13.00 8(12)~162.0~15.03.5M5 461 8
 8T 6(12)~16M4 225 6
1010.00~15.0010(12)~203.0~20.04M5 461 8
10T 6(12)~16M4 225 6
1212.00~16.00    12~243.0~20.05M5 461 8
12T 8(12)~18M4 225 6
1313.00~18.0013(14)~265.0~20.05.5M8191110
13T 8(14)~20M6784 9
1616.00~25.00    16~325.0~20.07M8191112
16T10(14)~24M6784 9
2020.00~30.00    20~405.0~20.09M8191112
20T12(18)~30M6784 9
Les goupilles de dimension D avec T ont un diamètre de filetage plus petit d'une taille et une épaisseur de paroi plus grande. (La dimension réelle D est la référence sans « T ».)
Noter la résistance de la partie sous la tête.  P.1566 La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.1mm
A sélectionnableM (normal)* Couple de serrage N • cm(W)
TypeFormeTolérance DTolérance PD
KFN
GKFN*
BKFN
SKFN
HKFN*
A
(Ronde)


D
(En diamant)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 33.50~6.002~62.0~10.00.5~10.015

30

45

60
M 3   981.5
 44.50~7.002~82.0~10.0M 4  2251.8
 55.50~8.00 3~102.0~10.0M 5  4612.2
 6 6.50~10.00 3~102.0~12.0M 6  7843
 8 9.00~13.00 5~102.0~15.0M 8 19113.5
1011.00~15.00 5~153.0~20.0M10 37834
1213.00~18.00 8~153.0~20.0M12 66055
1617.00~25.00 8~205.0~20.0M16163667
2022.00~30.0010~205.0~20.0M20329289
Les produits plaqués au chrome dur ne sont pas disponibles pour le niveau de précision marqué d'un * (niveaux de précision A et B).
* Le couple de serrage (valeur de référence) pour les produits durcis correspond à la classe de résistance 8.8. (Voir données techniques P. 2297.) Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Tête large, filetage, P/L/B et avant-trou configurables, tolérance D/P:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BKFDAA1-P[1.5-2/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAA20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB1-P[1.5-2/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAB20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG1-P[1.5-2/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH1-P[1.5-2/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAH20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM1-P[1.5-2/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM2-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM3-P[3-6/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM4-P[4-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM8-P[8-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM10-P[10-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM12-P[12-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM13-P[13-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM16-P[16-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFDAM20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Forme du côté montage Traitement de surface Traitement thermique Matériau Type en acier Type en acier inoxydable Section de positionnement, diam. externe P
(Ø)
Tolérance de D.E. du côté positionnement Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
A
(°)

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 20.005/010.005/0-2 ~ 32 ~ 50.5 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 40.005/020.005/0-2 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 60.005/030.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 70.005/040.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 80.005/050.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 100.005/060.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 130.005/080.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 150.005/0100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 160.005/0120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 180.005/0130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16 ~ 250.005/0160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20 ~ 300.005/0200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 20/-0.00510.005/0-2 ~ 32 ~ 50.5 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 40/-0.00520.005/0-2 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 60/-0.00530.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 70/-0.00540.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 80/-0.00550.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 100/-0.00560.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 130/-0.00580.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 150/-0.005100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 160/-0.005120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 180/-0.005130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16 ~ 250/-0.005160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20 ~ 300/-0.005200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2g610.005/0-2 ~ 32 ~ 50.5 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4g620.005/0-2 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 6g630.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 7g640.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 8g650.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 10g660.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 13g680.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 15g6100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 16g6120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 18g6130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16 ~ 25g6160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20 ~ 30g6200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2h710.005/0-2 ~ 32 ~ 50.5 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4h720.005/0-2 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 6h730.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 7h740.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 8h750.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 10h760.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 13h780.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 15h7100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 16h7120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 18h7130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16 ~ 25h7160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20 ~ 30h7200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-1.5 ~ 2m610.005/0-2 ~ 32 ~ 50.5 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-2 ~ 4m620.005/0-2 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-3 ~ 6m630.005/0-3 ~ 62 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-4 ~ 7m640.005/0-4 ~ 82 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-5 ~ 8m650.005/0-5 ~ 102 ~ 100 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-6 ~ 10m660.005/0-6 ~ 122 ~ 120 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-8 ~ 13m680.005/0-8 ~ 162 ~ 150 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 15m6100.005/0-10 ~ 203 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-12 ~ 16m6120.005/0-12 ~ 243 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-13 ~ 18m6130.005/0-13 ~ 265 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-16 ~ 25m6160.005/0-16 ~ 325 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

-

1 6 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)Non fourniNon fourni[Acier] AcierEN 1.2510 Equiv.-20 ~ 30m6200.005/0-20 ~ 405 ~ 200 ~ 1015 ~ 60

Loading...

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique