Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° de matériau | Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type | ||
Ajustement forcé (m6) | Ajustement forcé (p6) | Taraudé | ||||
EN 1.2510 équiv. | - | Dureté de traitement : 60 ~ 63HRC | JPRSB | JPRSPB | JPRSTB | |
EN 1.2510 équiv. | Placage au chrome dur Épaisseur du placage : 3µm ou plus | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC Dureté du placage : 750HV ~ | GJPRSB | GJPRSPB | - | |
EN 1.4301 équiv. | - | - | SJPRSB | SJPRSPB | SJPRSTB | |
EN 1.4125 équiv. | - | Dureté de traitement : 50 ~ 55HRC | CJPRSB | CJPRSPB | - |
Référence | - | P | ||
Type | D | |||
JPRSB | 10 | - | 6 |
Référence | Sélection P | L | B | C | ℓ | E | Prix unitaire | |||||||||||||||||||
JPRSB JPRSPB | GJPRSB GJPRSPB | SJPRSB SJPRSPB | CJPRSB CJPRSPB | |||||||||||||||||||||||
Type | D | Tolérance dim. D | ||||||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||||
m6 JPRSB GJPRSB SJPRSB CJPRSB | p6 JPRSPB GJPRSPB SJPRSPB CJPRSPB | 3 | 0.01 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | 3 | |||||||||||||||
4 | 0.02 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | 0.02 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 5 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 0.03 | 0 | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
20 | 0.03 | 0.1 | 15 | 16 | 20 | 30 |
Référence | Sélection P | L | B | E | M (normal) | * Couple de serrage N•cm | ℓ | Prix unitaire | |||||||||||||||
Type | D | Tolérance g6 dim. D g6 | JPRSTB | SJPRSTB | |||||||||||||||||||
JPRSTB SJPRSTB | 6 | -0.016 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | M3 | 147 | 5 | ||||||||||||
6T | 4 | 5 | 6 | M2.6 | - | 4 | |||||||||||||||||
8 | -0.019 | 6 | 8 | 15 | 6 | M4 | 333 | 6 | |||||||||||||||
8T | 6 | 8 | M3 | 147 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 8 | M5 | 676 | 8 | |||||||||||||||||
12 | -0.023 | 8 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | 13 | 22 | M8 | 2803 | 12 | |||||||||||||||||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
20 | -0.027 | 15 | 16 | 20 | 30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du côté montage | Traitement de surface | Traitement thermique | Matériau | Type en acier | Type en acier inoxydable | Section de positionnement, diam. externe P (Ø) | Diam. du côté montage D (Ø) | Diam. extérieur côté montage Tolérance | Diam. de vis M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 6 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 8 | 8 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 10 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | m6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 3 | 3 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 4 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 5 | 5 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 6 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 6 | 8 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 10 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | p6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 6 | 6 | g6 | 3 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 6 | 6T | g6 | 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 8 | 8 | g6 | 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 8 | 8T | g6 | 3 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 10 | g6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | g6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | g6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | g6 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | Non fourni | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | g6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 | 5 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 6 | 6 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 8 | 8 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 10 | 10 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 12 | 12 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 13 | 13 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 16 | 16 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 ~ 20 | 20 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 | 5 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 3 ~ 6 | 6 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 8 | 8 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 10 | 10 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 12 | 12 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 13 | 13 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 16 | 16 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 ~ 20 | 20 | p6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 6 | 6 | g6 | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 5 ~ 6 | 6T | g6 | 2.6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 8 | 8 | g6 | 4 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 6 ~ 8 | 8T | g6 | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 10 | 10 | g6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 8 ~ 12 | 20 | g6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 13 | 12 | g6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 12 ~ 16 | 13 | g6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Taraudée | Polissage peau de chamois | Trempé directement | Acier inoxydable | - | EN 1.4037 Equiv. | 15 ~ 20 | 16 | g6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 | 5 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 6 | 6 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 8 | 8 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 10 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 12 | 12 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 13 | 13 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 16 | m6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Droit (ajustement forcé) | Placage au chrome dur + poli | Trempé directement | [Acier] Acier | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 ~ 20 | 20 | m6 | - |
Loading...
Forme de base | Petite tête | Forme de l'embout du côté entrée | Ronde | Type d'embout du côté entrée | Ronde et conique |
---|---|---|---|---|---|
Style d'entrée | Non fourni | Tolérance de D.E. du côté positionnement | 0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Forme du côté montage
Traitement de surface
Traitement thermique
Matériau
Type en acier
Type en acier inoxydable
Section de positionnement, diam. externe P(Ø)
Diam. du côté montage D(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance
Diam. de vis M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles