Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | lasse M | Couleur | Transmission de la lumière | Température ambiante de fonctionnement |
ACA | Standard | Transparent | 93% | -30~80°C |
ACBA | Standard | Marron fumé | 25% | |
ACDA | Standard | orange | 43% | |
ACTA | Antistatique | Transparent | 79% | |
ACBTA | Antistatique | Marron fumé | 32% |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | L |
ACA6H ACA6H | - - | 800 800 | - - | 400 400 | - - | 3 8 | - - | F250 F250 | - - | G355 G300 | - - | N3 M4 | - | L6 |
Code des matériaux | Nombre de trous | A | B | Sélection T | F | G | Sélection du diam. nominal de la vis | ||||||||||||||||
Trou traversant | Chanfrein | Trou de serrure | Insert fileté | ||||||||||||||||||||
Incrément de 1mm | ACA | ACBA | ACDA ACTA ACBTA | Incrément de 0.5mm | N | P | Q | M | L | ||||||||||||||
ACA (Standard, Transparent) ACBA (Standard, Marron fumé) ACDA (Standard, Orange) ACTA (Antistatique, Transparent) ACBTA (Antistatique, Marron fumé) | 2H (horizontal) 2HL (vertical) 4H 6H 8H | 20~1200 | 20~1000 | 3 | 3 | 3 | 6~1191.5 (2H, 4H) 4.5~1195.5 (2HL) 6~595.5 (6H, 8H) | 4.5~995.5 (2H) 6~991.5 (2HL, 4H, 6H) 6~495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 5 6 8 | - | Sélectionner dans le tableau 1 | ||||||||||
4 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 6 | - | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 8 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 10 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
ACA (Standard, Transparent) | 20~800 | 20~600 | 15 | - | - | 6~791.5 (2H, 4H) 4.5~795.5 (2HL) 6~395.5 (6H, 8H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (2HL, 4H, 6H) 6~295.5 (8H) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
20 | - | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
25 | - | - | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Usinage des trous | A (mm) | B (mm) | Dia. nominal du trou de serrure [Q] | Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M] (mm) | Diam. nominal du trou chanfreiné [P] | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 10 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 8 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 10 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Marron fumé | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Orange | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Orange | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Orange | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Standard | Orange | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | 3 ~ 4 | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | - | 3 ~ 10 | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | - | - | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Transparent | 8H | 20 ~ 1200 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 595.5 | 6 ~ 495.5 | 3 ~ 5 |
Loading...
Matériau | Acrylique | Méthode de finition à 4 côtés | Sciage circulaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
A(mm)
B(mm)
Dia. nominal du trou de serrure [Q]
Diam. de vis nominal de l'insert fileté [M](mm)
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Usinage des trous
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles