Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Accessoire | ||
Moleté | Moletés antidérapants | Matériau | Traitement de surface | Matériau |
KNB | KNBX | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | - |
KNBM | KNBMX | Placage autocatalytique au nickel | - | |
KNBS | KNBSX | EN 1.4305 équiv. | - | - |
KNBSP | KNBSXP | Rondelle en nylon |
Référence pièce | - | D |
KNB3 KNBSP5 KNBX6 KNBSXP8 | - - | 12 16 |
Référence pièce | D | d | A | T | H | S | Prix unitaire | Prix unitaire | ||||||
Type | M (normal) | (Moleté) | (Moleté antidérapant) | KNB | KNBM | KNBS | KNBX | KNBMX | KNBSX | |||||
Moleté KNB KNBM KNBS Moletés antidérapants KNBX KNBMX KNBSX | 3 | 10 | 12 | 8.4 | 7 | 7.2 | 4.2 | 2.4 | ||||||
12 | 9 | |||||||||||||
4 | 13 | 16 | 11.2 | 9 | 9.6 | 5.6 | 3.2 | |||||||
16 | 12 | |||||||||||||
5 | 16 | 20 | 14 | 11 | 12 | 7 | 4 | |||||||
20 | 15 | |||||||||||||
6 | 19 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | 4 | |||||||
24 | 18 | |||||||||||||
8 | 24 | 30 | 20 | 18 | 17 | 10 | 5 | |||||||
30 | 24 | |||||||||||||
10 | 29 | 36 | 28 | 23 | 20 | 12 | 6 | |||||||
36 | 30 | |||||||||||||
12 | 32 | 40 | 32 | 26 | 24 | 14 | 8 | |||||||
40 | 34 |
Référence pièce | D | d | A | T | H | S | D1 | d1 | t | Prix unitaire | |||
Type | M (normal) | (Moleté) | (Moleté antidérapant) | KNBSP | KNBSXP | ||||||||
Moleté KNBSP (Avec rondelle en nylon) Moletés antidérapants KNBSXP (Avec rondelle en nylon) | 5 | 16 | 20 | 14 | 11 | 12 | 7 | 4 | 13 | 5.3 | 0.8 | ||
20 | 15 | ||||||||||||
6 | 19 | 24 | 16 | 13 | 14 | 8 | 4 | 13 | 6.3 | 0.8 | |||
24 | 18 | ||||||||||||
8 | 24 | 30 | 20 | 18 | 17 | 10 | 5 | 18 | 8.3 | 1 | |||
30 | 24 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage M | Usiné sur le côté | Usinage de méplat de vis de serrage | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | Rondelle en nylon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 7.2 | Non fourni | |
2.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 7.2 | Non fourni | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 13 | 9.6 | Non fourni | |
2.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 9.6 | Non fourni | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 12 | Non fourni | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 12 | Non fourni | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 19 | 14 | Non fourni | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 24 | 14 | Non fourni | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 24 | 17 | Non fourni | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | 17 | Non fourni | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 29 | 20 | Non fourni | |
7.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 36 | 20 | Non fourni | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 32 | 24 | Non fourni | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 40 | 24 | Non fourni | |
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 7.2 | Non fourni | |
2.26 € 0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 7.2 | Non fourni | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 13 | 9.6 | Non fourni | |
2.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 9.6 | Non fourni | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 12 | Non fourni | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 12 | Non fourni | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 19 | 14 | Non fourni | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 24 | 14 | Non fourni | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 24 | 17 | Non fourni | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | 17 | Non fourni | |
8.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 29 | 20 | Non fourni | |
8.31 € 4.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 36 | 20 | Non fourni | |
10.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 32 | 24 | Non fourni | |
10.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Moletage | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40 | 24 | Non fourni | |
2.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 7.2 | Non fourni | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 9.6 | Non fourni | |
2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 12 | Non fourni | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 24 | 14 | Non fourni | |
5.04 € 2.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | 17 | Non fourni | |
9.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 36 | 20 | Non fourni | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Moletage croisé | Non fourni | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 40 | 24 | Non fourni | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 10 | 7.2 | Non fourni | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 12 | 7.2 | Non fourni | |
3.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 13 | 9.6 | Non fourni | |
3.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 16 | 9.6 | Non fourni | |
4.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 16 | 12 | Non fourni | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 20 | 12 | Non fourni | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 19 | 14 | Non fourni | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 24 | 14 | Non fourni | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 24 | 17 | Non fourni | |
12.84 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 8 | Moletage | Fourni (1 emplacement) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 24 | 17 | Non fourni | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 30 | 17 | Non fourni | |
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Moletage | Fourni (1 emplacement) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 30 | 17 | Non fourni | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 29 | 20 | Non fourni | |
16.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | Moletage | Fourni (1 emplacement) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 29 | 20 | Non fourni | |
10.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 36 | 20 | Non fourni | |
16.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 10 | Moletage | Fourni (1 emplacement) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 36 | 20 | Non fourni | |
14.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 32 | 24 | Non fourni | |
19.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 12 | Moletage | Fourni (1 emplacement) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 32 | 24 | Non fourni | |
14.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 40 | 24 | Non fourni | |
19.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 12 | Moletage | Fourni (1 emplacement) | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 40 | 24 | Non fourni | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 16 | 12 | Fourni | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 20 | 12 | Fourni | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 19 | 14 | Fourni | |
6.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 24 | 14 | Fourni | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Moletage | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 24 | 17 | Fourni |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Taraudée | Type à forme ronde | Boutons de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Taraudé, usinage de trous ronds | Traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage M
Usiné sur le côté
Usinage de méplat de vis de serrage
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Rondelle en nylon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles