Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Couleur |
NTBD□ NTBH□ | Contreplaqué stratifié (peuplier) + Caoutchouc chloroprène synthétique collé | Gris clair |
ATBD□ ATBH□ | Vert clair |
Référence pièce | - | A | - | B | - | Couleur | - | R | - | U | - | E, G, K, S, X, Y, F, J |
ATBHB14 | - | 800 | - | 600 | - | L | - | R20 | - | E30 - G30 - S30 - F60 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | B Incrément de 1mm | Couleur | Sélection R U | E | G | K | S | X | Y | F | J | |
Type | Sélection T | 15~60 Incrément de 1mm | Incrément de 1mm | ||||||||||
NTBD | 10 14 20 | 200~1200 | 200~1000 | G Gris clair ( ) | - | - | - | ||||||
NTBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
NTBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
NTBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
NTBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
NTBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
NTBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
NTBHC | E | G | K | S | - | F | J | ||||||
ATBD | 10 14 20 | 200~1200 | 200~1000 | L Vert clair ( ) | - | - | - | ||||||
ATBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
ATBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
ATBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
ATBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
ATBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
ATBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
ATBHC | E | G | K | S | - | F | J |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Type | Epaisseur T (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | R (mm) | S (mm) | Sélection de la couleur | U (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 10 | - | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | - | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | - | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 4 angles R | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Vert clair [L] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 4 angles R | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Vert clair [L] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 4 angles R | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Vert clair [L] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 2 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 2 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 2 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 4 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 4 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 4 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Encoches aux 4 angles | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 jours | 10 | Encoches aux 4 angles | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 jours | 10 | Encoches aux 4 angles | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | EN 1.0038 Equiv. | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Vert clair [L] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | - | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | - | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | - | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 4 angles R | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Gris clair [G] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 4 angles R | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Gris clair [G] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 4 angles R | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Gris clair [G] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 2 encoches au milieu | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 2 encoches au milieu | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 2 encoches au milieu | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 4 encoches au milieu | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 4 encoches au milieu | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, 4 encoches au milieu | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | Encoches aux 4 angles | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 jours | 10 | Encoches aux 4 angles | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 jours | 10 | Encoches aux 4 angles | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 8 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 2 encoches au milieu | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | Type standard | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | Type standard | 14 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - | ||
1 | 10 jours | 10 | 2 angles R, encoches aux 2 angles + 4 encoches au milieu | Type standard | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Gris clair [G] | - | - | - |
Loading...
Matériau | Contreplaqué stratifié (peuplier) + caoutchouc chloroprène synthétique collé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type
Epaisseur T(mm)
A(mm)
B(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
R(mm)
S(mm)
Sélection de la couleur
U(mm)
X(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles