Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Forme | Type | Matériau | Traitement de surface | ||||
Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | Plastique de surface | Roulement | Arbre | Arbre | |
Rainure en U | EUBS | EUBBS | EUBHS | Polyacétal | EN 1.4125 Équiv. | EN 1.4301 Équiv. | - |
EUB | EUBB | EUBH | EN 1.3505 Équiv. | JIS-SWCH | Galvanisation au zinc | ||
Rainure en V | EVB | EVBB | EVBH |
Référence pièce |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Référence pièce | Charge admissible N ( ) indique EN 1.4301 Équiv. | d | D1 | B | R | Six pans creux G | Roulement utilisé | Prix unitaire | |||||||||
Rainure en U | Rainure en V | Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | |||||||||||||
Type | D | EUBS | EUB EVB | EUBBS | EUBB EVBB | EUBHS | EUBH EVBH | ||||||||||
Alésage droit | Goujon fileté | Goujon fileté à six pans creux | 22 | 78.4 (39.2) | 6 | 19 | 7 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 696ZZ | ||||||
EUBS | EUBBS | EUBHS | 24 | 21 | |||||||||||||
EUB | EUBB | EUBH | 30 | 176 (88) | 8 | 27 | 9 | 5 | 608ZZ | ||||||||
EVB | EVBB | EVBH | 35 | 31 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du roulement | Type à bague externe, type | Type de montage | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Forme de la tête filetée | Vis nominale M (mm) | D.I. d (Ø) | Plage de charge admissible (N) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 22 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 24 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
9.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 35 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 22 | 7 | Avec fente en croix | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 24 | 7 | Avec fente en croix | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
10.83 € 4.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 30 | 9 | Avec fente en croix | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 35 | 9 | Avec fente en croix | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 22 | 7 | Avec fente droite | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 24 | 7 | Avec fente droite | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 30 | 9 | Avec fente droite | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Fileté | 35 | 9 | Avec fente droite | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
11.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 22 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 24 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 30 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
11.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 35 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 22 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 24 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 30 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
18.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 35 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 22 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 24 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type à rainure en U | [Trou] Alésage droit | 35 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
9.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Trou] Alésage droit | 22 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € 3.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Trou] Alésage droit | 24 | 7 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € 3.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Trou] Alésage droit | 30 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
9.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Trou] Alésage droit | 35 | 9 | - | - | 8 | 100.1-200.0 | 176 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Fileté | 22 | 7 | Avec fente en croix | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Fileté | 24 | 7 | Avec fente en croix | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Fileté | 30 | 9 | Avec fente en croix | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Fileté | 35 | 9 | Avec fente en croix | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 22 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 24 | 7 | Six pans creux | 6 | - | 50.1-100.0 | 78.4 | |
11.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 30 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 | |
11.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.3505 Equiv. | Type à rainure en V | [Vis] Goujon fileté à six pans creux | 35 | 9 | Six pans creux | 6 | - | 100.1-200.0 | 176 |
Loading...
Matériau de la surface | Polyacetal (Standard) | Environnement de fonctionnement | Standard (pour charges légères) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du roulement
Type à bague externe, type
Type de montage
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Forme de la tête filetée
Vis nominale M(mm)
D.I. d(Ø)
Plage de charge admissible(N)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles