Engineered Plastic Bearings / Flat / Retained (EB18)

Engineered Plastic Bearings / Flat / Retained EB18
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: EB18

Marque: MISUMI

Prix: 12.72

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Matériau du roulement: EN 1.3505 Equiv.

Matériau de la surface: [Polyacétal] Polyacetal (Standard)

Type de montage: [Trou] Alésage droit

D.E. D: 18 Ø

Largeur B: 5 mm


  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EB18

Engineered Plastic Bearings/Flat/Retained:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
Sans bague de retenueA retenuePlastique de surfaceRoulementArbreArbre
Alésage droitGoujon filetéGoujon fileté à six pans creuxGoujon fileté longAlésage droitGoujon fileté à six pans creux
EBSSEBBSEBHS---PolyacétalEN 1.4125 Équiv.EN 1.4301 Équiv.-
EBEBBEBHEBBL--EN 1.3505 Équiv.JIS-SWCHGalvanisation au zinc
EBDEBBD----Antistatique
Polyacétal
EN 1.4125 Équiv.EN 1.4301 Équiv.-
EBC-EBBC---EN 1.4125 Équiv. (Faible génération de poussière)
EBSZ-EBHZ---EN 1.4301 Équiv. (Faible génération de poussière)
----EBMEBMHMC NylonEN 1.3505 Équiv.EN 1.1191 Équiv.Galvanisation au zinc
----EBPEEBPEHUHMWPE
EBC, EBSZ, EBBC et EBHZ utilisent une graisse à faible génération de poussière et la section en résine peut être décolorée en raison de réactions avec les ultraviolets. Cependant, le fonctionnement n'est pas affecté.
Résistivité superficielle du polyacétal antistatique de 1.5x1011Ω (température 23°C/humidité 65%)
À des fins d'identification, des marques sont peintes sur le côté des pièces en plastique polyacétal antistatique. Essuyer avant utilisation.

Spécifications

Référence pièce
EB24
ERB24
EUB24
EKB35
Référence pièceCharge admissible N
( ) indique EN 1.4301 Équiv.
dBM
(normal)
L ℓ Six pans creux GTaille de bague de
retenue
(Type C)
(Uniquement pour le type à retenue)
Roulement utiliséPrix unitaire
PolyacétalNylon MC Polyéthylène à ultra haut poids moléculairePolyacétalNylon MC Polyéthylène à ultra haut poids moléculaireAlésage droitGoujon filetéGoujon fileté à six pans creuxGoujon fileté long
TypeDEBSSEBEBDEBCEBSZEBMEBPEEBBSEBBEBBDEBHSEBHEBBCEBHZEBMHEBPEHEBBL
Alésage droit
EBSS
EB
EBD
EBC
EBSZ
EBM
EBPE
Goujon fileté
EBBS
EBB
EBBD
Goujon fileté à six pans creux
EBHS
EBH
EBBC
EBHZ
EBMH
EBPEH
Goujon fileté long
EBBL
1329.4(14.7)45-45-11.5-L-1040ZZ  --------  -----
14
16588RTWS13695ZZ    
18
1978.4(39.2)6696812.5RTWS15696ZZ               
20  
22--
24  
26176(88)88125RTWS22608ZZ--  --  -
309         
35
40245(122)1012148121226RTWS306200ZZ  ---  ---  --  -
45
50
Voir le tableau des prix pour les tailles disponibles. Pour les dimensions détaillées du roulement, voir P.989, 991.
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EB18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du roulement Matériau de la surface Type de montage D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Forme de la tête filetée Vis nominale M
(mm)
D.I. d
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)

12.72 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit185--520.1-50.029.4

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Engineered Plastic Bearings/Flat/Retained:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à bague externe, type Type plat Environnement de fonctionnement Standard (pour charges légères)

Vous vous trouvez sur la page de Engineered Plastic Bearings / Flat / Retained, le numéro d'article est le suivant: EB18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EB18.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EB13
EB14
EB16
EB19
EB20
EB22
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du roulement Matériau de la surface Type de montage D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Forme de la tête filetée Vis nominale M
(mm)
D.I. d
(Ø)
Plage de charge admissible
(N)
Charge admissible
(N)

12.72 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit135--420.1-50.029.4

12.72 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit145--420.1-50.029.4

12.72 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit165--520.1-50.029.4

9.70 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit196--650.1-100.078.4

9.70 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit206--650.1-100.078.4

9.70 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.3505 Equiv.[Polyacétal] Polyacetal (Standard)[Trou] Alésage droit226--650.1-100.078.4

Produits complémentaires

Assistance technique