Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||
Sans embase | A embase | Corps principal | Embase | Roulement | |
AFBD | AFDF | Alliage d'aluminium série 2000 | EN AW-5052 équiv. | Acier | Anodisé clair |
BFBD | BFDF | EN 1.1191 équiv. | EN 1.0330 équiv. | Revêtement oxydé noir | |
MFBD | MFDF | Placage autocatalytique au nickel | |||
SFBD | SFDF | EN 1.4301 équiv. | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | D |
AFBD9 | - | 20 |
Référence pièce | - | Nominal |
AFBD11 | - | 15 |
Référence pièce | D | F | A | Courroie applicable Largeur nominale | S | Dimensions du roulement | Bague de retenue | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | W | pouce | mm | N° | d | B | AFBD MFBD SFBD AFDF MFDF SFDF | BFBD BFDF | Sans embase | A embase | ||||||||||
AFBD | BFBD | MFBD | SFBD | AFDF | BFDF | MFDF | SFDF | |||||||||||||
Sans embase AFBD BFBD MFBD SFBD A embase AFDF BFDF MFDF SFDF | 9 | 20 | 25 | 5 | - | 040 | 2.5 | 695ZZ | 5 | 4 | RTWS13 | RTWN13 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 30 | |||||||||||||||||||
10 | 25 | 30 | 6 | 019 | - | 2.5 | 696ZZ | 6 | 5 | RTWS15 | RTWN15 | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 25 | 30 | 7 | - | 060 | 3.0 | 696ZZ | 6 | 5 | RTWS15 | RTWN15 | |||||||||
11.5 | 25 | 30 | 7.5 | 025 | - | 3.25 | 696ZZ | 6 | 5 | RTWS15 | RTWN15 | |||||||||
14 | 30 | 35 | 9 | 031 | 4 | 698ZZ | 8 | 6 | RTWS19 | RTWN19 | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 30 | 35 | 11 | 037 | 100 | 4.5 | 698ZZ | 8 | 6 | RTWS19 | RTWN19 | |||||||||
16 | 40 | 48 | 4 | 6000ZZ | 10 | 8 | RTWS26 | RTWN26 | ||||||||||||
19 | 30 | 36 | 14 | 050 | - | 6.5 | 698ZZ | 8 | 6 | RTWS19 | RTWN19 | - | - | - | - | - | - | |||
35 | 45 | 5.5 | 628ZZ | 8 | 8 | RTWS24 | RTWN24 | |||||||||||||
45 | 55 | 5 | 6200ZZ | 10 | 9 | RTWS30 | RTWN30 | |||||||||||||
22 | 35 | 45 | 17 | - | 150 | 7 | 6000ZZ | 10 | 8 | RTWS26 | RTWN26 | - | - | - | - | - | - | |||
45 | 55 | 6.5 | 6200ZZ | 10 | 9 | RTWS30 | RTWN30 | |||||||||||||
26 | 40 | 48 | 21 | 075 | - | 9 | 6000ZZ | 10 | 8 | RTWS26 | RTWN26 | - | - | - | - | - | - | |||
45 | 55 | 8.5 | 6200ZZ | 10 | 9 | RTWS30 | RTWN30 | - | - | - | - | - | - | |||||||
50 | 58 | 8.5 | 10 |
Référence pièce | Nominal | D | F | A | Courroie applicable Largeur nominale | Dimensions du roulement | Prix unitaire | |||||
Type | W | pouce | mm | N° | d | B | Sans embase | A embase | ||||
AFBD | AFDF | |||||||||||
Sans embase AFBD A embase AFDF | 9 | 15 | 15 | 18 | 5 | - | 040 | 675ZZx2 | 5 | 2.5 | ||
20W | 20 | 25 | 676ZZx2 | 6 | 3 | |||||||
11 | 15 | 15 | 18 | 7 | 060 | 675ZZx2 | 5 | 2.5 | ||||
20 | 20 | 25 | 676ZZx2 | 6 | 3 | |||||||
11.5 | 15 | 15 | 18 | 7.5 | 025 | - | 675ZZx2 | 5 | 2.5 | |||
20 | 20 | 25 | 676ZZx2 | 6 | 3 | |||||||
15 | 20 | 20 | 25 | 11 | 037 | 100 | 686ZZx2 | 6 | 5 | |||
25 | 25 | 30 | 688ZZx2 | 8 | 5 | |||||||
19 | 25 | 25 | 32 | 14 | 050 | - | 688ZZx2 | 8 | 5 | |||
30W | 30 | 36 | 688ZZx2 | 8 | 5 | |||||||
22 | 25 | 25 | 32 | 17 | - | 150 | 688ZZx2 | 8 | 5 | |||
35W | 35 | 45 | 6000ZZx2 | 10 | 8 | |||||||
26 | 40W | 40 | 48 | 21 | 075 | - | 6000ZZx2 | 10 | 8 | |||
45W | 45 | 55 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | |||||||
27 | 60 | 60 | 67 | 22 | - | 200 | 6201ZZx2 | 12 | 10 | |||
32 | 45 | 45 | 55 | 27 | 100 | 250 | ||||||
65 | 65 | 74 | 27 | |||||||||
37 | 55 | 55 | 67 | 32 | - | 300 | ||||||
65 | 65 | 74 | 32 | |||||||||
45 | 70 | 70 | 80 | 40 | 150 | - | 6202ZZx2 | 15 | 11 | |||
49 | 60 | 60 | 67 | 44 | - | 400 | ||||||
70 | 70 | 80 | 44 | |||||||||
58 | 60 | 60 | 67 | 53 | 500 | |||||||
59 | 70 | 70 | 80 | 54 | 200 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.E. (mm) | Position du roulement | Largeur de la rainure W (mm) | Avec ou sans embase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | - | 9 | Non fourni | |
15.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | Type à palier intermédiaire | 9 | Non fourni | |
18.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | Type à palier des deux côtés | 9 | Non fourni | |
16.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 9 | Non fourni | |
16.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 10 | Non fourni | |
18.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | - | 11 | Non fourni | |
18.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | - | 11 | Non fourni | |
16.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 11 | Non fourni | |
19.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | - | 11.5 | Non fourni | |
18.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | - | 11.5 | Non fourni | |
16.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 11.5 | Non fourni | |
16.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | - | 14 | Non fourni | |
18.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | - | 15 | Non fourni | |
18.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 15 | Non fourni | |
16.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | - | 15 | Non fourni | |
18.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 40 | - | 16 | Non fourni | |
19.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 19 | Non fourni | |
17.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | Type à palier intermédiaire | 19 | Non fourni | |
19.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | Type à palier des deux côtés | 19 | Non fourni | |
17.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 35 | - | 19 | Non fourni | |
18.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 45 | - | 19 | Non fourni | |
19.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 22 | Non fourni | |
18.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 35 | Type à palier intermédiaire | 22 | Non fourni | |
22.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 35 | Type à palier des deux côtés | 22 | Non fourni | |
19.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 45 | - | 22 | Non fourni | |
18.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 40 | Type à palier intermédiaire | 26 | Non fourni | |
22.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 40 | Type à palier des deux côtés | 26 | Non fourni | |
19.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 45 | Type à palier intermédiaire | 26 | Non fourni | |
24.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 45 | Type à palier des deux côtés | 26 | Non fourni | |
22.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 50 | - | 26 | Non fourni | |
31.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 60 | - | 27 | Non fourni | |
25.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 45 | - | 32 | Non fourni | |
33.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 65 | - | 32 | Non fourni | |
25.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 55 | - | 37 | Non fourni | |
34.92 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 65 | - | 37 | Non fourni | |
40.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 70 | - | 45 | Non fourni | |
34.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 60 | - | 49 | Non fourni | |
44.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 70 | - | 49 | Non fourni | |
38.34 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 60 | - | 58 | Non fourni | |
48.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 70 | - | 59 | Non fourni | |
22.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | - | 9 | Fourni | |
24.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | Type à palier intermédiaire | 9 | Fourni | |
22.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | Type à palier des deux côtés | 9 | Fourni | |
20.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 9 | Fourni | |
20.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 10 | Fourni | |
23.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | - | 11 | Fourni | |
23.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | - | 11 | Fourni | |
20.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 11 | Fourni | |
23.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | - | 11.5 | Fourni | |
23.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | - | 11.5 | Fourni | |
20.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 11.5 | Fourni | |
21.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | - | 14 | Fourni | |
23.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 20 | - | 15 | Fourni | |
23.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 15 | Fourni | |
21.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | - | 15 | Fourni | |
23.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 40 | - | 16 | Fourni | |
24.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 25 | - | 19 | Fourni | |
22.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | Type à palier intermédiaire | 19 | Fourni | |
24.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 30 | Type à palier des deux côtés | 19 | Fourni | |
22.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 35 | - | 19 | Fourni |
Loading...
Type | Galets tendeurs | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Galets tendeurs |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Position du roulement
Largeur de la rainure W(mm)
Avec ou sans embase
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles