Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||
Roulement intermédiaire | Roulement des deux côtés | Corps principal | Embase | Roulement | |
AHTF | AHTFW | Alliage d'aluminium série 2000 | EN AW-5052 équiv. | Acier | Anodisé clair |
- | KHTFW | Anodisation dure claire * | |||
NHTF | NHTFW | Placage autocatalytique au nickel | |||
SHTF | - | EN 1.4301 équiv. | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | ||||
Type | Nombre de dents | Courroie applicable | ||
AHTF | 40 | S2M060 |
Référence pièce | - | d | ||||
Type | Nombre de dents | - | Courroie applicable | |||
AHTFW | 32 | - | S3M100 | - | 8 |
Référence pièce | Diam. d'arbre d | P.D. | D.E. | F | E | A | W | S | Dimensions du roulement | Prix unitaire | ||||
Type | Nombre de dents | Courroie applicable | N° | D | B | AHTF | ||||||||
AHTF | 40 | S2M040 | 5 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 2.5 | 695ZZx1 | 13 | 4 | |
S2M060 | 6 | 7 | 11 | 3 | 696ZZx1 | 15 | 5 | |||||||
S2M100 | 11 | 15 | 5 | |||||||||||
48 | S2M040 | 6 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZx1 | 15 | 5 | ||
S2M060 | 7 | 11 | 3 | |||||||||||
50 | S2M040 | 6 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 5 | 9 | 2 | 696ZZx1 | 15 | 5 | ||
S2M060 | 8 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | |||||||
60 | S2M040 | 10 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 5 | 9 | 1.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | ||
S2M060 | 7 | 11 | 2.5 |
Référence pièce | Diam. d'arbre d | P.D. | D.E. | F | E | A | W | Dh | Dimensions du roulement | Prix unitaire | |||||
Type | Nombre de dents | Courroie applicable | N° | D | B | AHTFW | NHTFW | ||||||||
AHTFW NHTFW | 20 | S2M040 | 3 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 5 | 9 | 5 | 673ZZx2 | 6 | 2.5 | ||
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZx2 | 7 | |||||||||
30 | S2M040 | 3 | 19.01 | 18.59 | 22 | 14 | 5 | 9 | 5 | 673ZZx2 | 6 | 2.5 | |||
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZx2 | 7 | |||||||||
32 | S2M040 | 3 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 5 | 9 | 5 | 673ZZx2 | 6 | 2.5 | |||
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||||
S2M100 | 4 | 11 | 15 | 9.5 | 694ZZx2 | 11 | 4 | ||||||||
36 | S2M040 | 4 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 5 | 9 | 6 | 674ZZx2 | 7 | 2.5 | |||
S2M060 | 7 | 11 | |||||||||||||
S2M100 | 5 | 11 | 15 | 11 | 695ZZx2 | 13 | 4 | ||||||||
40 | S2M040 | 4 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6 | 674ZZx2 | 7 | 2.5 | |||
S2M060 | 5 | 7 | 11 | 11 | 695ZZx2 | 13 | 4 | ||||||||
S2M100 | 6 | 11 | 15 | 13 | 696ZZx2 | 15 | 5 | ||||||||
48 | S2M100 | 8 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | |||
50 | S2M100 | 8 | 31.83 | 31.32 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | |||
60 | S2M100 | 8 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 |
Référence pièce | Diam. d'arbre d | P.D. | D.E. | F | E | A | W | S | Dimensions du roulement | Prix unitaire | ||||||
Type | Nombre de dents | Courroie applicable | N° | D | B | AHTF | NHTF | SHTF | ||||||||
AHTF NHTF SHTF | 20 | S3M060 | 5 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZx1 | 11* | 5 | - | ||
S3M100 | 11 | 15 | 2.5 | 685ZZx2 | - | |||||||||||
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZx1 | 13 | 4 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZx2 | ||||||||||||
25 | S3M060 | 5 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3.5 | 695ZZx1 | 13 | 4 | - | |||
26 | S3M060 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 7 | 11 | 3 | 696ZZx1 | 15 | 5 | - | |||
28 | S3M060 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 7 | 11 | 3 | 696ZZx1 | 15 | 5 | - | |||
30 | S3M060 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 7 | 11 | 3 | 696ZZx1 | 15 | 5 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | 626ZZx1 | 19 | 6 | ||||||||||
32 | S3M060 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | ||||
S3M100 | 11 | 15 | 4.5 | |||||||||||||
36 | S3M060 | 8 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 7 | 11 | 2.5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | - | |||
40 | S3M060 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | - | |||
44 | S3M060 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | - | |||
48 | S3M060 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | - | |||
50 | S3M060 | 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | - | |||
60 | S3M060 | 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 7 | 11 | 2.5 | 6900ZZx1 | 22 | 6 | - |
Référence pièce | Diam. d'arbre d | P.D. | D.E. | F | E | A | W | Dh | Dimensions du roulement | Prix unitaire | |||||
Type | Nombre de dents | Courroie applicable | N° | D | B | AHTFW | KHTFW | ||||||||
AHTFW KHTFW | 20 | S3M060 | 3 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 5 | 673ZZx2 | 6 | 2.5 | ||
S3M100 | 4 | 11 | 15 | 6 | 674ZZx2 | 7 | |||||||||
S3M150 | 5 | 17 | 21 | 9 | 685ZZx2 | 11 | 5 | ||||||||
24 | S3M060 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 7 | 11 | 11 | 695ZZx2 | 13 | 4 | |||
S3M100 | 11 | 15 | |||||||||||||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
25 | S3M100 | 6 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZx2 | 15 | 5 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
26 | S3M100 | 6 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | 11 | 15 | 13 | 696ZZx2 | 15 | 5 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
28 | S3M100 | 6 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | 11 | 15 | 13 | 696ZZx2 | 15 | 5 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
30 | S3M100 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 11 | 15 | 13 | 696ZZx2 | 15 | 5 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
32 | S3M100 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
36 | S3M100 | 10 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
40 | S3M100 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
44 | S3M100 | 10 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
48 | S3M100 | 10 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
50 | S3M100 | 10 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||
S3M150 | 17 | 21 | |||||||||||||
60 | S3M100 | 10 | 57.30 | 56.53 | 61 | 46 | 11 | 15 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||
S3M150 | 12 | 17 | 21 | 25 | 6001ZZx2 | 28 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de courroie | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
33.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
28.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 24 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
34.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 24 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
30.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
31.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 26 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
31.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
31.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
35.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
37.57 € | 1 | Disponible | 2 jours | 10 | S3M | 6 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
38.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
42.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 36 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
28.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
29.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
36.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
48.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 44 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
32.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
33.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
49.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | S3M | 6 | 48 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
33.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
34.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
51.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | S3M | 6 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
45.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
47.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
59.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | S3M | 6 | 60 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - | |
26.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
28.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
34.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
30.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
32.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
40.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 5 | |
31.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 6 | 24 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 5 | |
33.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 24 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 5 | |
41.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 24 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 5 | |
35.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
44.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 26 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
45.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 26 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
37.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
47.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 28 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
28.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
29.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
35.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
38.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
47.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
28.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
30.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 3 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 10 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
41.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | |
51.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 32 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | |
30.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 36 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
32.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 36 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
38.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 10 | 36 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 5 | |
48.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 36 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | |
62.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 15 | 36 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | |
33.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 4 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 4 | |
34.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 6 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 5 | |
41.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S2M | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | |
54.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | S3M | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 |
Loading...
Type | Galets tendeurs dentés | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Galets tendeurs |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de courroie
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles