Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
QNPFC3 |
Référence pièce | R (PT) | D | d | L | L1 | A | Prix unitaire | ||
Type | N° | QNSMC | QNSMS | ||||||
QNSMC QNSMS | 1 | 1 / 8 | 18 | 4.5 | 30 | 9 | 14 | ||
2 | 1 / 4 | 24 | 7 | 42 | 13 | 19 | |||
3 | 3 / 8 | 28 | 10 | 46 | 13 | 23 | |||
4 | 1 / 2 | 35 | 13 | 56 | 17 | 29 | |||
6 | 3 / 4 | 45 | 18 | 65.1 | 19 | 38 | |||
8 | 1 | 57 | 24 | 76.3 | 22 | 50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
QNSMC1 |
QNSMC2 |
QNSMC3 |
QNSMC4 |
QNSMC6 |
QNSMC8 |
QNSMS1 |
QNSMS2 |
QNSMS3 |
QNSMS4 |
QNSMS6 |
QNSMS8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | Diam. filetage | D.E. du tube applicable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € 4.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | ~4.9 | R (PT) 1/8 | 1 | |
12.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | ~4.9 | R(PT)1/4 | 2 | |
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | ~4.9 | R(PT)3/8 | 3 | |
28.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | ~4.9 | R(PT)1/2 | 4 | |
50.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | ~2.9 | R(PT)3/4 | 6 | |
65.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | ~2.9 | R(PT)1 | 8 | |
25.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | ~7.4 | R (PT) 1/8 | - | |
28.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | ~7.4 | R(PT)1/4 | - | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | ~7.4 | R(PT)3/8 | - | |
53.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | ~7.4 | R(PT)1/2 | - | |
88.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | ~4.4 | R(PT)3/4 | - | |
103.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | ~4.4 | R(PT)1 | - |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douilles |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Structure de la valve | Type à ouverture à passage double | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau du joint
Diam. filetage
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles