Raccords hydrauliques - Coude à 90°, mâle, PT fileté, PF fileté (YCLPFP11F)

Raccords hydrauliques - Coude à 90°, mâle, PT fileté, PF fileté YCLPFP11F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords hydrauliques - Coude à 90°, mâle, PT fileté, PF fileté YCLPFP11F
  • Raccords hydrauliques - Coude à 90°, mâle, PT fileté, PF fileté YCLPFP11F
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: YCLPFP11F

Marque: MISUMI

Prix: 3.78

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Matériau: [Acier] EN 1.1158 Equiv.

Vis nominale T: R1/8

Vis nominale F/T2: G1/8


  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YCLPFP11F

Raccords hydrauliques - Coude à 90°, mâle, PT fileté, PF fileté:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
YCLPFPEN 1.1158 équiv.Chrome trivalent
YCLPFPSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
YCLPT11
Référence pièceT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Prix unitaire
TypeYCLPFPYCLPFPS
YCLPFP
YCLPFPS
11F1/81/821201413
12F1/81/422241416
21F1/41/822211513
22F1/41/425241716
23F1/43/82727.51717.5
32F3/81/430262016
33F3/83/83027.52017.5
34F3/81/232322020
44F1/21/236322420
46F1/23/438362422
64F3/41/242342820
66F3/43/443372822

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YCLPFP11F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T Vis nominale F/T2

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/8G1/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Spécifications Fluides utilisables : huile, eau
Pression de fonctionnement max. : 20.6MPa (210kgf/cm2 ou moins)

Informations de base

Forme Coude à 90° Type de connexion Fileté x fileté Type de connexion M1 PT
Type de connexion M2 PF Forme Coude, mâle

Vous vous trouvez sur la page de Raccords hydrauliques - Coude à 90°, mâle, PT fileté, PF fileté, le numéro d'article est le suivant: YCLPFP11F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YCLPFP11F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
YCLPFP12F
YCLPFP21F
YCLPFP22F
YCLPFP23F
YCLPFP32F
YCLPFP33F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T Vis nominale F/T2

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/8G1/4

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/4G1/8

7.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/4G1/4

7.81 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/4G3/8

7.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R3/8G1/4

7.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R3/8G3/8

Produits complémentaires

Assistance technique