Référence fabricant: YCWPFP22F
Marque: MISUMI
Prix: 6.81 €
Délai de livraison: 5 jours
Matériau: [Acier] EN 1.1158 Equiv.
Vis nominale T: R1/4
Vis nominale F/T2: G1/4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YCWPFP22F
Type | Matériau | Traitement de surface |
YCWPFP | EN 1.1158 équiv. | Chrome trivalent |
YCWPFPS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
YCLPT11 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L1 | L2 | ℓ 1 | ℓ 2 | Prix unitaire | ||
Type | N° | YCWPFP | YCWPFPS | ||||||
YCWPFP YCWPFPS | 11F | 1/8 | 1/8 | 19 | 19 | 12 | 13 | ||
22F | 1/4 | 1/4 | 20 | 22 | 13 | 16 | |||
33F | 3/8 | 3/8 | 23 | 26 | 15 | 18 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 28 | 29 | 18 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
YCWPFP22F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | R1/4 | G1/4 |
Loading...
Forme | Coude à 45° | Type de connexion | Fileté x fileté | Type de connexion M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion M2 | PF | Forme | Coude à 45°, mâle |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords hydrauliques / raccord / type coudé à 45° / filetage mâle pour les deux PT/PF / -45° coudé/mâle, le numéro d'article est le suivant: YCWPFP22F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YCWPFP22F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Vis nominale T
Vis nominale F/T2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YCWPFP11F |
YCWPFP33F |
YCWPFP44F |
YCWPFPS11F |
YCWPFPS22F |
YCWPFPS33F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
8.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1158 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
19.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
19.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
20.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 |