Référence fabricant: BGONA12160
Marque: MISUMI
Prix: 3.02 €
Délai de livraison: Jour même
Charge de fonctionnement maximum: 78 N
Type de connexion: Taraudé, type à butée filetée
Vis d'assemblage M: 5
Hauteur H: 16 mm
Constante du ressort: 62 N/mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BGONA12160
Type | Matériau | Dureté | Accessoire | |
Corps principal | Fixation en métal | |||
BGONA | Caoutchouc naturel | Acier (chrome trivalent) | Shore A60 | Écrou, rondelle élastique 1 pièce chacun |
Type | Matériau | Dureté | |
Corps principal | Fixation en métal | ||
BGONP | Caoutchouc naturel | Acier (chrome trivalent) | Shore A60 |
Référence pièce |
BGONA15150 |
Référence pièce | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ1 | S | M (normal) | ℓ2 | W1xW2 | h | P | Direction Z | X direction de la charge admissible N {kgf} | Rapport de rigidité KX/KZ | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | Charge admissible N (kgf) | Charge standard N {kgf} | Constante du ressort N/mm {kgf/cm} | BGONA | BGONP | ||||||||||||||||||
(Shore A60) Goujons filetés et taraudés BGONA Goujon taraudé, support de plaque BGONP | 12160 | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 12 | 11 | 5 | 4.5 | - | - | - | 110 | {11} | 30~78 | {3~8} | 62 | {63} | 25 | {2.5} | 0.20 | - | |
15150 | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 15 | 12 | 160 | {16} | 59~130 | {6~13} | 110 | {110} | 34 | {3.5} | 0.24 | |||||||||
20150 | 20 | 15 | 13 | 6 | 5 | 49x20 | 7 | 36 | 280 | {29} | 98~160 | {10~16} | 180 | {180} | 69 | {7} | 0.18 | |||||||
20200 | 20 | 16.0 | 180 | {18} | 59~98 | {6~10} | 88 | {90} | 49 | {5} | 0.22 | |||||||||||||
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 18 | 16 | 6 | 56x25 | 42 | 580 | {59} | 147~280 | {15~29} | 220 | {220} | 98 | {10} | 0.19 | |||||
25270 | 27 | 22.4 | 310 | {32} | 88~160 | {9~16} | 110 | {110} | 59 | {6} | 0.22 | |||||||||||||
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 24 | 20 | 8 | 7.2 | 62x30 | 48 | 1700 | {170} | 415~830 | {43~85} | 610 | {620} | 250 | {25} | 0.15 | |||||
30260 | 26 | 21.4 | 760 | {77} | 196~370 | {20~38} | 180 | {180} | 150 | {15} | 0.22 | |||||||||||||
35260 | 35 | 30 | 69x35 | 9 | 53 | 1100 | {110} | 275~550 | {28~56} | 250 | {260} | 260 | {27} | 0.24 | ||||||||||
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 30 | 25 | 76x40 | 60 | 1420 | {145} | 363~700 | {37~71} | 340 | {350} | 320 | {33} | 0.23 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BGONA12160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge de fonctionnement maximum (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Charge appliquée (N) | D.E. D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 78 | Taraudé, type à butée filetée | 5 | 16 | 62 | 30~78 | 12 |
Loading...
Type | Caoutchoucs antivibrations | Application | Contrôle des vibrations | Propriétés | Résistance aux intempéries / Résistance à l'eau |
---|---|---|---|---|---|
Dureté(Shore A) | 60 | Type à caoutchouc antivibrations | Type rond | Matériau | Caoutchouc naturel |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::60 | Couleur du corps | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage intérieur, filetage extérieur / plaque à œillet, acier / NR / A60, le numéro d'article est le suivant: BGONA12160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BGONA12160.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Charge de fonctionnement maximum(N)
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
D.E. D(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BGONA15150 |
BGONA20150 |
BGONA20200 |
BGONA25180 |
BGONA25270 |
BGONA30180 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge de fonctionnement maximum (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Charge appliquée (N) | D.E. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | Taraudé, type à butée filetée | 5 | 15 | 110 | 59~130 | 15 | |
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Taraudé, type à butée filetée | 6 | 15 | 180 | 98~160 | 20 | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 98 | Taraudé, type à butée filetée | 6 | 20 | 88 | 59~98 | 20 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 280 | Taraudé, type à butée filetée | 6 | 18 | 220 | 147~280 | 25 | |
6.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Taraudé, type à butée filetée | 6 | 27 | 110 | 88~160 | 25 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 830 | Taraudé, type à butée filetée | 8 | 18 | 610 | 415~830 | 30 |