Panneaux / EPDM, IIR, / A45, A65 / perçage traversant / couche adhésive (AMSE1-3)

Panneaux / EPDM, IIR, / A45, A65 / perçage traversant / couche adhésive  AMSE1-3
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AMSE1-3

Marque: MISUMI

Prix: 3.55

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Qualité, type: Caoutchouc couleur ambre

Avec ou sans adhésif: Sans adhésif

Épaisseur T: 1 mm

Largeur A: 3 mm

Longueur B: 500 mm


  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AMSE1-3

Plaque de caoutchouc - Butyl - type A:Affichage d'image associés
Type sélectionnable A Type A, B configurables Matériau Dureté Couleur
Sans adhésif Adhésif Sans adhésif Adhésif
RBPM RBPMA RBPMF RBPMFA Caoutchouc éthylène
(EPDM)
Shore A65 Noir
RBEW RBEWA RBEWF RBEWFA Blanc
RBRM RBRMA RBRMF RBRMFA Caoutchouc butyle (IIR) Shore A65 Noir
RBWM RBWMA RBWMF RBWMFA Blanc
AMSE AMSEA AMSET AMSETA Caoutchouc couleur ambre Shore A45 Couleur ambre
Épaisseur de l'adhésif : 0.14 ~ 0.2mm. La limite de température pour les joints est de 80°C.
Pour les données de résistance adhésive, voir Ici (ADTR).

Spécifications

■Type carré, type bande
Référence pièce - A
RBPM5 - 300

■A, B configurables - Type à trous/standard
Référence pièce - A - B - F - G - Diamètre nominal de la vis
RBPMF10 - 110 - 65            
RBPMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5
■Normes de précision
Tolérance T
T Tolérance
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15~30 -0.5~+2.0

Tolérance A, B
A, B Tolérance
200 ou inférieur ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5
■Type carré
Référence pièce Sélection A
Type T
Sans adhésif
RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
Adhésif
RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
*1 300
500
*2
*3
5
10
15
20
30
Seules les dimensions T signalées par une * sont disponibles pour RBEW et RBEWA.
La dimension T15 n'est pas sélectionnable pour le caoutchouc butyle blanc, la taille T30 n'est pas sélectionnable pour le caoutchouc couleur ambre.

■Type bande
Référence pièce Sélection A
Type T
Sans adhésif
RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
Adhésif
RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
*1 3
5
10
20
30
40
50
80
100
*2
*3
5
10
La dimension L est 500mm.
Seules les dimensions T signalées par une * sont disponibles pour RBEW et RBEWA.

■A, B configurables - Type standard
Référence pièce Incrément de 1mm
Type T A B
Sans adhésif
RBPMF
*RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
Adhésif
RBPMFA
*RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
*1 10~500 10~500
*2
*3
5
10
15
20
30
A≥B≥T
Seules les dimensions T signalées par une * sont disponibles pour RBEWF et RBEWFA.
La dimension T15 n'est pas sélectionnable pour le caoutchouc butyle blanc, la taille T30 n'est pas sélectionnable pour le caoutchouc couleur ambre.

■A, B configurables - Type à trous
Référence pièce Incrément de 1 mm (A≥B≥T) Incrément de 0.5mm Sélection du diam. nominal de la vis
Type Nominal T A B F G N (trou traversant) Z (trou contre-alésé)
Sans adhésif
RBPMF
RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
Adhésif
RBPMFA
RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
1H
2H
3H
4H
6H
1 25~500 25~500 5 à 495
(type 1H)

9 à 491
(types 2H, 4H)

9 à 245
(types 3H, 6H)
5 à 495
(types 1H, 2H, 3H)

9 à 491
(types 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2 -
3 -
5 -
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
Plage de spécification de la dimension F : pour 1H : d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, pour 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, pour 3H, 6H : d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Plage de spécification de la dimension G ; pour 1H, 2H, 3H : d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, pour 4H, 6H : d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d pour les trous traversants, d1 pour les trous contre-alésés.)
Pour RBEWF et RBEWFA, T≤3. La dimension T15 n'est pas sélectionnable pour le caoutchouc butyle blanc, la taille T30 n'est pas sélectionnable pour le caoutchouc couleur ambre. A≥B≥T

Modifications

Plaque de caoutchouc - Butyl - type A:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AMSE1-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité, type Avec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration) Couleur Caractéristiques Usinage des trous Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)
G
(mm)

3.55 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif13500Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Caoutchouc

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux / EPDM, IIR, / A45, A65 / perçage traversant / couche adhésive , le numéro d'article est le suivant: AMSE1-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AMSE1-3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
AMSE1-10
AMSE1-100
AMSE1-20
AMSE1-30
AMSE1-300
AMSE1-40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSQualité, type Avec ou sans adhésif Épaisseur T
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur B
(mm)
Dureté (Shore, Asker, Pénétration) Couleur Caractéristiques Usinage des trous Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)
G
(mm)

3.79 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif110500Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

6.83 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif1100500Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

4.30 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif120500Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

4.69 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif130500Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

8.72 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif1300300Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / CarréPas de modification du perçage----

4.94 €

1 Disponible 7 jours 10Caoutchouc couleur ambreSans adhésif140500Shore A45Couleur ambreType sélectionnable A / BandePas de modification du perçage----

Produits complémentaires

Assistance technique