Clavettes parallèles / dimensions sélectionnables (KES2-6)

Clavettes parallèles / dimensions sélectionnables KES2-6
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: KES2-6

Marque: MISUMI

Prix: 3.78

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Forme: Clavettes parallèles (rondes aux deux extrémités)

Largeur: 2 mm

Longueur totale: 6 mm

Matériau: [Acier] EN 1.1191 Equiv.

Forme de l'extrémité: Deux côtés sphériques


  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KES2-6

Clavettes parallèles/dimensions sélectionnables:Affichage d'image associés
Type MatériauRésistance à la traction
KEDKESKEGEN 1.1191 équiv.600N/mm2 ou plus
KEDSKESSKEGSEN 1.4401 équiv.600N/mm2 ou plus
KEDHKESHKEGHEN 1.1191 équiv.25~35HRC700N/mm2 ou plus

Spécifications

Référence pièce-L
KED6-30
Référence pièce-L
KESH6-30
LTolérance
~100
- 0.18
11~180
- 0.18
19~300
- 0.21
31~500
- 0.25
51~800
- 0.30

LTolérance
81~1200
- 0.35
121~1800
- 0.40
181~2500
- 0.46
251~3000
- 0.52

Référence pièceLTolérance de HC
TypeBh9
KED
KES
KEG

(acier inoxydable)
KEDS
KESS
KEGS
20
- 0.025
6810 15  20                  20
- 0.025
0.16
~
0.25
368101215161820 25  30             3
40
- 0.030
 8101215161820 25  30 35404550        40
- 0.030
5  1012151618202225 283032354045505560      50.25
~
0.40
6  1012151618202225 283032354045505560      6
70
- 0.036
    15  202225 28303235404550 60 70    70
- 0.036
8  1012151618202225 28303235404550556065708090  0
- 0.090
10    15161820 25  30 35404550556065708090  80.40
~
0.60
120
- 0.043
       20 25  30 35404550556065708090  
14            30 35404550556065708090  9
15            30 354045505560 708090  10
16               4045505560 708090100 
18               4045505560 708090100110110
- 0.110

Référence pièce  LTolérance de HC
TypeBh9
(type trempé)
KEDH
KESH
KEGH
40
- 0.030
 810121516 20 25  30     40
- 0.030
0.16
~
0.25
5  10121516 20 25262830323540455050.25
~
0.40
6  10 1516 20 2526283032354045506
70
- 0.036
    15  20 25262830323540455070
- 0.036
8    15  20 2526283032354045500
- 0.090
10    15  20 25  30 3540455080.40
~
0.60
120
- 0.043
       20 25  30 35404550

Modifications

Clavettes parallèles/dimensions sélectionnables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KES2-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Largeur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau Forme de l'extrémité Corps principal trempé Modification de la longueur totale LC
(mm)

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10Clavettes parallèles (rondes aux deux extrémités)26[Acier] EN 1.1191 Equiv.Deux côtés sphériquesNon fourni-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Usinage des trous Droite

Vous vous trouvez sur la page de Clavettes parallèles / dimensions sélectionnables, le numéro d'article est le suivant: KES2-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KES2-6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KED10-20
KED10-25
KED10-30
KES2-8
KES3-10
KES3-12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme Largeur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau Forme de l'extrémité Corps principal trempé Modification de la longueur totale LC
(mm)

3.66 €

1 Disponible 5 jours 10-------

3.66 €

1 Disponible 5 jours 10Clavettes parallèles (droites)1025[Acier] EN 1.1191 Equiv.Deux côtés carrésNon fourni-

4.38 €

1 Disponible 5 jours 10-------

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10-------

1.51 €

1 Disponible 5 jours 10Clavettes parallèles (rondes aux deux extrémités)310[Acier] EN 1.1191 Equiv.Deux côtés sphériquesNon fourni-

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10Clavettes parallèles (rondes aux deux extrémités)312[Acier] EN 1.1191 Equiv.Deux côtés sphériquesNon fourni-

Produits complémentaires

Assistance technique