Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
CHOB | SS Forgeage à froid | Galvanisation au zinc |
CHBS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Type | Matériau | Traitement de surface |
CHON | SS Forgeage à froid | Galvanisation au zinc |
CHNS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
CHOB6-12 CHON4 |
MxP | A (min.) | (B) | C (min.) | D | H |
3x0.5 | 6.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4x0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 |
5x0.8 | |||||
6x1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 |
8x1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 |
10x1.5 | 16 | 12 | 7.5 | 36 | 18 |
MxP | A (min.) | (B) | C (min.) | D | H |
3x0.5 | 7.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4x0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 |
5x0.8 | |||||
6x1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 |
8x1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 |
10x1.5 | 16 | 16 | 9 | 36 | 18 |
12x1.75 | 20 | 48 | 23 |
Référence pièce | CHOB | CHBS | |||||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M | - | L | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 49 pièces | 50 à 99 pièces | 100 à 500 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 99 pièces | 100 à 199 pièces | 200 à 500 pièces |
CHOB CHBS (acier inoxydable) | 3 | - | 6 | ||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
4 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
5 | - | 8 | |||||||||
10 | |||||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
6 | - | 10 | |||||||||
12 | |||||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | - | - | - | - | |||||||
50 | |||||||||||
8 | - | 12 | |||||||||
15 | |||||||||||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
35 | |||||||||||
40 | |||||||||||
45 | |||||||||||
50 | |||||||||||
10 | - | 20 | |||||||||
30 | |||||||||||
40 | |||||||||||
50 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | M | 1 à 199 pièce(s) | 200 à 500 pièces |
CHON | 3 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | M | 1 à 99 pièce(s) | 100 à 500 pièces |
CHNS (acier inoxydable) | 3 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | FORME D'EMBOUT | Forme de base | Taille de vis applicable M | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
3.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
3.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
3.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
3.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
4.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
4.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
4.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
4.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
4.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
5.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
6.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 45 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
6.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
6.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
6.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
6.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
6.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 3 | Écrous à oreilles | |
0.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 4 | Écrous à oreilles | |
1.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 5 | Écrous à oreilles | |
1.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 6 | Écrous à oreilles | |
1.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 8 | Écrous à oreilles | |
1.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 10 | Écrous à oreilles | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | [Composants associés] Composants associés (écrous) | 12 | Écrous à oreilles | |
1.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
0.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 15 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
0.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles | |
1.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier] SS Forgeage à froid | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | Méplat | Vis fixées à la main | - | Vis à oreilles |
Loading...
Forme détaillée | Aile | Forme du trou de montage | Non fourni | Forme supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique normal | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
FORME D'EMBOUT
Forme de base
Taille de vis applicable M
Caractéristiques
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles