Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
MSSG | EN 1.7220 Équiv. | 45HRC~ | Oxydé noir |
CBBG | 38~43HRC | ||
CBBGS | EN 1.4301 Équiv. | - | - |
Référence pièce | - | L | - | F |
MSSG5 FMSSG6 | - - | 16 50 | - | 20 |
Référence pièce | L | B1 | B2 | A | E | d | b | C | R | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | M (normal) | Dim. de référence | Tolérance | MSSG | CBBG | CBBGS | ||||||||||||||||
MSSG CBBG CBBGS | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | -0.1 -0.2 | 3 | 0.3 | 0.5 | |||||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 2.5 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 3 | 5 | 10 | 6 | |||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | -0.1 -0.3 | 5 | 0.5 | |||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 | 8 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Forme de base | Modifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 5 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
5.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 6 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 8 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS | |
2.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | - | |
6.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Embout R usinage RC | |
6.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | [Épaulement, vis à épaulement] A épaulement | Dégagement RS |
Loading...
Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Forme de base
Modifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles