Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Qualité standard Tolérance T ±0.1 | Qualité de précision Tolérance T ±0.01 | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |||
Dimension T sélectionnable | Dimension T configurable | Dimension configurable | Dimension T configurable | Dimension configurable | |||
- | - | FWZASS | - | - | EN 1.0038 Équiv. | - | - |
- | - | FWZAC | - | FWZSC | EN 1.1191 équiv. | - | - |
WZAB | TWZAB | FWZAB | TWZSB | FWZSB | Oxydé noir | ||
WZAM | TWZAM | FWZAM | TWZSM | FWZSM | Placage autocatalytique au nickel | ||
- | - | FWZAA | - | - | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | - |
FWZAAB | Anodisé noir | ||||||
WZAS | TWZAS | FWZAS | TWZSS | FWZSS | EN 1.4301 équiv. | - | - |
- | - | FWZACH | - | - | EN 1.1191 équiv. | - | 45~50HRC |
WZABH | FWZABH | Oxydé noir | |||||
WZAMH | FWZAMH | Placage autocatalytique au nickel | |||||
- | - | FWZASK | - | - | EN 1.2510 équiv. | - | 55HRC~ |
FWZASKB | Oxydé noir | ||||||
FWZASKM | Placage autocatalytique au nickel | ||||||
WZASH | - | FWZASH | - | - | EN 1.4037 équiv. | - | 45~50HRC |
Référence pièce | - | T |
WZAS15 | - | 10 |
Référence pièce | - | H | - | T |
TWZAB10 | - | 3.5 | - | 10.0 |
Référence pièce | - | D | - | V | - | P | - | H | - | T |
FWZASS | - | D25 | - | V12.0 | - | P6.0 | - | H5.5 | - | T10.5 |
FWZSC | - | D20 | - | V10.0 | - | P5.0 | - | H5.5 | - | T15.0 |
Référence pièce | H | Sélection T | V | P | Prix unitaire | |||||||||||
Type | D | WZAB | WZAM | WZAS | WZABH | WZAMH | WZASH | |||||||||
WZAB WZAM WZAS WZABH WZAMH WZASH | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3.5 | |||||||||
12 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4.5 | |||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5.5 | |||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 11 | 6.5 | |||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
30 | 10 | 12 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||
40 | 12 | 15 | 20 | 18 | 11 | |||||||||||
50 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
60 | 12 | 15 | 20 |
Référence pièce | H Incrément de 0.5mm | T Incrément de 0.5mm | V | P | Prix unitaire | ||||||
Type | D | Niveau standard | Taux de précision | ||||||||
TWZAB | TWZAM | TWZAS | TWZSB | TWZSM | TWZSS | ||||||
Niveau standard TWZAB TWZAM TWZAS Taux de précision TWZSB TWZSM TWZSS | 10 | 1.0~18.0 | 3.0~10.0 | 6 | 3.5 | ||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
12 | 3.0~10.0 | 8 | 4.5 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
14 | 3.0~10.0 | 10 | 5.5 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
15 | 3.0~10.0 | 11 | 6.5 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
20 | 3.0~10.0 | ||||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
30 | 3.0~10.0 | 14 | 9 | ||||||||
10.5~20.0 | |||||||||||
Conditions d'usinage : H+2≤T≤Px8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | Tolérance d'épaisseur/longueur | Méthode de spécification de la dimension | Dureté (HRC) | Précision | Diam. interne contre-alésé P | Diam. du trou contre-alésé V (Ø) | Profondeur de trou contre-alésé H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (claire) | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 21 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (noire) | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 21 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisation (noire) | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | 45 - 50HRC | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Non fourni | - | Dimension configurable | 55HRC~ | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Non fourni | - | Dimension configurable | 55HRC~ | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Revêtement oxydé noir | - | Dimension configurable | 55HRC~ | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Revêtement oxydé noir | - | Dimension configurable | 55HRC~ | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension configurable | 55HRC~ | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | - | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension configurable | 55HRC~ | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 100 | 3 ~ 88 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Non fourni | - | Dimension configurable | Non trempé | Niveau standard | - | 5 ~ 90 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 50 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 48 | 3 ~ 50 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 50 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 56 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 ~ 20 | 3 ~ 56 | 3.5 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 56 | 3 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 56 | 3.5 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | ±0.01 | Dimension configurable | Non trempé | Taux de précision | - | 5 ~ 58 | 1 ~ 48 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 9 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 9 | 14 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 9 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 9 | 14 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 9 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | - | Dimension T configurable | Non trempé | Niveau standard | 9 | 14 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 10 | 3.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Dimension T configurable | Non trempé | Taux de précision | 3.5 | 6 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 12 | 4.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Dimension T configurable | Non trempé | Taux de précision | 4.5 | 8 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 14 | 5.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Dimension T configurable | Non trempé | Taux de précision | 5.5 | 10 | 1 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 6.5 | 3 ~ 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | ±0.01 | Dimension T configurable | Non trempé | Taux de précision | 6.5 | 11 | 1 ~ 18 |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Contre-alésée | du moyeu Tolérance | 0 à -0,2 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolérance | +0,3 à +0,1 | Type de vente | Unité |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Tolérance d'épaisseur/longueur
Méthode de spécification de la dimension
Dureté(HRC)
Précision
Diam. interne contre-alésé P
Diam. du trou contre-alésé V(Ø)
Profondeur de trou contre-alésé H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles