Entretoises ronde / acier inoxydable, acier / bruni, nickelé / filetage extérieur d'un côté, filetage intérieur / surface de la clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montants circulaires - Taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Une extrémité taraudéeUne extrémité filetée
NETMNNETNEN 1.0038 équiv.-
ETKMNETKNOxydé noir
PETMNPETNPlacage autocatalytique au nickel
SETMNSETNEN 1.4301 équiv.-
*C 0.2~0.5
dans l'angle

Spécifications

Référence pièce-L-SC-M
NETMN10
SETN20
-
-
300
350
-
-
SC250
SC100
-
-
M5
M10
Tolérance de la dimension L
L 15~ 300 ±0.1
L301~ 600 ±0.3
L601~1000 ±0.4
Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, le process s'effectue simultanément. La différence de cote L dans une même commande est de ±0.02.

Référence pièceL
Incrément de 1mm
SC
incrément de 1 mm
Sélection de
M (normal)
W1
TypeD
Une extrémité taraudée
EN 1.0038 équiv.
NETMN
ETKMN
PETMN
EN 1.4301 équiv.
SETMN

Une extrémité filetée
EN 1.0038 équiv.
NETN
ETKN
PETN
EN 1.4301 équiv.
SETN
515~500~422.63         48
615~500~42 34        5
8 20~1500~142 345       7
10 20~3500~342  456      8
12 25~4000~390   568     1010
15 35~5000~490    6810    13
20 40~5000~490    681012   17
25 55~6000~590    68101216  22
3065~7000~685    6810121620 2715
*3580~8000~785     810121620 3015
*4080~9000~880      10121620243620
*5080~10000~980       121620244120
Lorsque SC≤Mx3 sur un type à une extrémité taraudée, W-M≥2 est requis.
* D≥35 uniquement applicable à N□ □ □ □, E□ □ □ □ et P□ □ □ □.

Modifications

Montants circulaires - Taraudage à une extrémité:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NETMN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
NETMN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
NETMN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
NETMN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
NETMN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]
NETMN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
NETMN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
NETMN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
NETMN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETMN35-[80-800/0.5]-SC[0-785/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETMN40-[80-900/0.5]-SC[0-880/1]-M[10,​12,​16,​20,​24]
NETMN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/1]-M[12,​16,​20,​24]
NETN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
NETN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
NETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
NETN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
NETN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]
NETN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
NETN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
NETN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
NETN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NETN35-[80-800/0.5]-SC[0-785/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
NETN40-[80-900/0.5]-SC[0-880/1]-M[10,​12,​16,​20,​24]
NETN50-[80-1000/0.5]-SC[0-980/1]-M[12,​16,​20,​24]
SETMN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
SETMN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
SETMN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
SETMN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
SETMN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]
SETMN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
SETMN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
SETMN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
SETMN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SETN5-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]
SETN6-[15-50/1]-SC[0-42/1]-M[3,​4]
SETN8-[20-150/1]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]
SETN10-[20-350/1]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]
SETN12-[25-400/1]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]
SETN15-[35-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]
SETN20-[40-500/1]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]
SETN25-[55-600/1]-SC[0-590/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
SETN30-[65-700/1]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'extrémité de l'arbre (gauche) D.E. D
(φ)
Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. filetage M
(mm)
Distance à la fente pour clé [SC]
(mm)
Méplats B (circulaires)
(mm)
1 6 jours 10Taraudée515 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni2.6 ~ 30 ~ 424
1 4 jours 10Taraudée615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 40 ~ 425
1 4 jours 10Taraudée820 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 50 ~ 1427
1 4 jours 10Taraudée1020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 60 ~ 3428
1 4 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 80 ~ 39010
1 4 jours 10Taraudée1535 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 100 ~ 49013
1 4 jours 10Taraudée2040 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 120 ~ 49017
1 4 jours 10Taraudée2555 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 160 ~ 59022
1 4 jours 10Taraudée3065 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 200 ~ 68527
1 6 jours 10Taraudée3580 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni8 ~ 240 ~ 78530
1 6 jours 10Taraudée4080 ~ 900[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni10 ~ 240 ~ 88036
1 6 jours 10Taraudée5080 ~ 1000[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni12 ~ 240 ~ 98041
1 6 jours 10Fileté515 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni2.6 ~ 30 ~ 424
1 4 jours 10Fileté615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 40 ~ 425
1 4 jours 10Fileté820 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 50 ~ 1427
1 4 jours 10Fileté1020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 60 ~ 3428
1 4 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 80 ~ 39010
1 4 jours 10Fileté1535 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 100 ~ 49013
1 4 jours 10Fileté2040 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 120 ~ 49017
1 4 jours 10Fileté2555 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 160 ~ 59022
1 4 jours 10Fileté3065 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 200 ~ 68527
1 6 jours 10Fileté3580 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni8 ~ 240 ~ 78530
1 6 jours 10Fileté4080 ~ 900[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni10 ~ 240 ~ 88036
1 6 jours 10Fileté5080 ~ 1000[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni12 ~ 240 ~ 98041
1 6 jours 10Taraudée515 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni2.6 ~ 30 ~ 424
1 4 jours 10Taraudée615 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 40 ~ 425
1 4 jours 10Taraudée820 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 50 ~ 1427
1 4 jours 10Taraudée1020 ~ 350[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 60 ~ 3428
1 4 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 80 ~ 39010
1 4 jours 10Taraudée1535 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 100 ~ 49013
1 4 jours 10Taraudée2040 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 120 ~ 49017
1 4 jours 10Taraudée2555 ~ 600[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 160 ~ 59022
1 4 jours 10Taraudée3065 ~ 700[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 200 ~ 68527
1 6 jours 10Fileté515 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni2.6 ~ 30 ~ 424
1 4 jours 10Fileté615 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 40 ~ 425
1 4 jours 10Fileté820 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 50 ~ 1427
1 4 jours 10Fileté1020 ~ 350[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 60 ~ 3428
1 4 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 80 ~ 39010
1 4 jours 10Fileté1535 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 100 ~ 49013
1 4 jours 10Fileté2040 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 120 ~ 49017
1 4 jours 10Fileté2555 ~ 600[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 160 ~ 59022
1 4 jours 10Fileté3065 ~ 700[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 200 ~ 68527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Droit Type de montant Pleine
Mémoire Sans échelle Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique