Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |||||
Une extrémité filetée, une extrémité taraudée, longueur et diam. de filetage configurables | Filetage mâle aux deux extrémités | Deux extrémités filetées, longueur et diam. de filetage configurables | |||||
Standard | Méplats | Standard | Méplats | Standard | Méplats | ||
NETH | NETHS | NETL | NETLS | - | NETPS | EN 1.0038 équiv. | - |
ETKH | ETKHS | ETKL | ETKLS | - | ETKPS | Oxydé noir | |
PETH | PETHS | PETL | PETLS | PETP | PETPS | Placage autocatalytique au nickel | |
SETH | SETHS | SETL | SETLS | SETP | SETPS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | G | - | SC | - | M | - | N |
ETKH15 ETKLS12 NETPS12 | - - - | 210.5 300 300 | - - - | F40 F40 F40 | - | G20 | - - | SC150 SC150 | - - - | M6 M5 M8 | - - - | N8 N8 N8 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | Sélection M | Sélection N | W | ℓ1 | A | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | SC Avec méplats uniquement | ||||||||||||||||||||||||||
Une extrémité filetée, une extrémité taraudée Longueur et diam. de filetage configurables | 5 | 15~50 | 5~25 | 0~42 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | 1.0 | |||||||||||||||||||
(Standard) EN 1.0038 équiv NETH ETKH PETH EN 1.4301 équiv. SETH | (méplats) . EN 1.0038 équiv. NETHS ETKHS PETHS EN 1.4301 équiv. SETHS | 6 | 15~50 | 5~30 | 0~42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | |||||||||||||||||||
8 | 20~150 | 8~40 | 0~142 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
10 | 20~350 | 8~45 | 0~342 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | |||||||||||||||||||
12 | 25~400 | 10~55 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2.5 | ||||||||||||||||||
15 | 30~500 | 12~60 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3.0 | |||||||||||||||||||
20 | 40~500 | 15~75 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 3.5 | |||||||||||||||||
25 | 55~600 | 20~80 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 4.0 | |||||||||||||||
Filetage mâle aux deux extrémités | 30 | 65~700 | 25~90 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 5.0 | |||||||||||
(Standard) EN 1.0038 équiv. NETL ETKL PETL EN 1.4301 équiv. SETL | (méplats) EN 1.0038 équiv. NETLS ETKLS PETLS EN 1.4301 équiv. SETLS | *35 | 80~800 | 30~100 | 0~785 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6.0 | ||||||||||
*40 | 80~900 | 35~110 | 0~880 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6.0 | ||||||||||||||
*50 | 80~1000 | 40~120 | 0~980 | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6.0 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | Sélection M | Sélection N | W | ℓ1 | A | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | G | SC Avec méplats uniquement | |||||||||||||||||||||||||
(standard) EN 1.0038 équiv. PETP EN 1.4301 équiv. SETP (Méplats) EN 1.0038 équiv. NETPS ETKPS PETPS EN 1.4301 équiv. SETPS | 5 | 15~50 | 5~25 | 5~25 | 0~42 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 4 | 8 | 1.0 | ||||||||||||||||||
6 | 15~50 | 5~30 | 5~30 | 0~42 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
8 | 20~150 | 8~40 | 8~40 | 0~142 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
10 | 20~350 | 8~45 | 8~45 | 0~342 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ||||||||||||||||||
12 | 25~400 | 10~55 | 10~55 | 0~390 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 2.5 | |||||||||||||||||
15 | 30~500 | 12~60 | 12~60 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3.0 | ||||||||||||||||||
20 | 40~500 | 15~75 | 15~75 | 0~490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 3.5 | ||||||||||||||||
25 | 55~600 | 20~80 | 20~80 | 0~590 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 4.0 | ||||||||||||||
30 | 65~700 | 25~90 | 25~90 | 0~685 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 5.0 | |||||||||||
*35 | 80~800 | 30~100 | 30~100 | 0~785 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 15 | 6.0 | |||||||||||
*40 | 80~900 | 35~110 | 35~110 | 0~880 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 20 | 6.0 | |||||||||||||
*50 | 80~1000 | 40~120 | 40~120 | 0~980 | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 6.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | D.E. D (φ) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. filetage M (mm) | Diam. de vis N (mm) | Longueur de vis F (mm) | Distance à la fente pour clé [SC] (mm) | Longueur de vis G (mm) | Méplats B (circulaires) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 5 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | 5 ~ 25 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 8 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 10 | 20 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 15 | 30 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 20 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 25 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 30 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 5 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | 5 ~ 25 | 0 ~ 42 | - | 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | 0 ~ 42 | - | 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 8 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | 0 ~ 142 | - | 7 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 10 | 20 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | 0 ~ 342 | - | 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | 0 ~ 390 | - | 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 15 | 30 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | 0 ~ 490 | - | 13 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 20 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | 0 ~ 490 | - | 17 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 25 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | 0 ~ 590 | - | 22 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Taraudée | 30 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | 0 ~ 685 | - | 27 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | 5 ~ 25 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 10 | 20 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 15 | 30 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 20 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 25 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 30 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 20 ~ 90 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | 5 ~ 25 | 0 ~ 42 | - | 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | 0 ~ 42 | - | 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | 0 ~ 142 | - | 7 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 10 | 20 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | 0 ~ 342 | - | 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | 0 ~ 390 | - | 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 15 | 30 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | 0 ~ 490 | - | 13 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 20 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | 0 ~ 490 | - | 17 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 25 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | 0 ~ 590 | - | 22 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 30 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | 0 ~ 685 | - | 27 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | 5 ~ 25 | - | 5 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | - | 8 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 10 | 20 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | - | 8 ~ 45 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | - | 10 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 15 | 30 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | - | 12 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 20 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | - | 15 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 25 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | - | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 30 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | - | 25 ~ 90 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2.6 ~ 3 | 2.6 ~ 3 | 5 ~ 25 | 0 ~ 42 | 5 ~ 25 | 4 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | 0 ~ 42 | 5 ~ 30 | 5 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | 0 ~ 142 | 8 ~ 40 | 7 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 10 | 20 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 45 | 0 ~ 342 | 8 ~ 45 | 8 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | 0 ~ 390 | 10 ~ 55 | 10 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 15 | 30 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | 0 ~ 490 | 12 ~ 60 | 13 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 20 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 15 ~ 75 | 0 ~ 490 | 15 ~ 75 | 17 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 25 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 20 ~ 80 | 0 ~ 590 | 20 ~ 80 | 22 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 30 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 25 ~ 90 | 0 ~ 685 | 25 ~ 90 | 27 |
Loading...
Type | Forme circulaire | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Fileté | Type de montant | Pleine |
---|---|---|---|---|---|
Mémoire | Sans échelle | Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'extrémité de l'arbre (droite)
D.E. D(φ)
Longueur L(mm)
Matériau
Diam. filetage M(mm)
Diam. de vis N(mm)
Longueur de vis F(mm)
Distance à la fente pour clé [SC](mm)
Longueur de vis G(mm)
Type
Traitement de surface
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles