Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | ||
Une extrémité filetée, une extrémité taraudée | Filetage mâle aux deux extrémités | Deux extrémités filetées, longueur et diam. de filetage configurables | ||
NLSBH | NLSBL | NLSBP | EN 1.0038 équiv. | - |
LSBH | LSBL | LSBP | Oxydé noir | |
PLSBH | PLSBL | PLSBP | Placage autocatalytique au nickel | |
SLSBH | SLSBL | SLSBP | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | G | - | M | - | N |
LSBH10 PLSBP10 SLSBP30 | - - - | 200 200 750 | - - - | F40 F40 F35 | - - | G35 G40 | - - - | M5 M5 M20 | - - - | N4 N4 N24 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | M/N sélectionnables | (C) | A | ||||||||||||||||
Type | B | L | F | G | ||||||||||||||||
Une extrémité filetée, une extrémité taraudée EN 1.0038 équiv. NLSBH LSBH PLSBH EN 1.4301 équiv. SLSBH | Filetage mâle aux deux extrémités EN 1.0038 équiv. NLSBL LSBL PLSBL EN 1.4301 équiv. SLSBL | Deux extrémités filetées, longueur et diam. de filetage configurables EN 1.0038 équiv. NLSBP LSBP PLSBP EN 1.4301 équiv. SLSBP | 5 | 8~50 | 5~20 | 5~20 | 2 | 2.6 | 5.8 | 1.0 | ||||||||||
6 | 15~50 | 5~30 | 5~30 | 3 | 4 | 6.9 | 1.5 | |||||||||||||
7 | 20~150 | 5~30 | 5~30 | 3 | 4 | 8.1 | 1.5 | |||||||||||||
8 | 20~250 | 8~40 | 8~40 | 4 | 5 | 9.2 | 1.6 | |||||||||||||
10 | 25~350 | 8~42 | 8~42 | 4 | 5 | 6 | 11.5 | 2.0 | ||||||||||||
12 | 25~400 | 10~55 | 10~55 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | 2.5 | ||||||||||||
13 | 30~400 | 10~55 | 10~55 | 5 | 6 | 8 | 15.0 | 2.5 | ||||||||||||
14 | 35~500 | 12~60 | 12~60 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | 3.0 | ||||||||||||
17 | 35~500 | 12~60 | 12~60 | 6 | 8 | 10 | 19.6 | 3.0 | ||||||||||||
19 | 45~500 | 15~75 | 15~75 | 8 | 10 | 12 | 21.9 | 3.5 | ||||||||||||
24 | 55~600 | 20~80 | 20~80 | 10 | 12 | 16 | 27.7 | 4.0 | ||||||||||||
27 | 65~700 | 25~90 | 25~90 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | 5.0 | ||||||||||||
30 | 80~800 | 30~100 | 30~100 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | 6.0 | ||||||||||||
32 | 80~800 | 30~100 | 30~100 | 16 | 20 | 24 | 36.9 | 6.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Méplats B (ou D) (mm) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. filetage M (mm) | Diam. de vis N (mm) | Longueur de vis F (mm) | Longueur de vis G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 10 | 25 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 42 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 13 | 30 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 14 | 35 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 17 | 35 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 19 | 45 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 15 ~ 75 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 24 | 55 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 20 ~ 80 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 27 | 65 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 25 ~ 90 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 30 | 80 ~ 800 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 30 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 32 | 80 ~ 800 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 30 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 5 | 8 ~ 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 2 ~ 3 | 2 ~ 2.6 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 7 | 20 ~ 150 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 8 ~ 40 | 8 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 10 | 25 ~ 350 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 8 ~ 42 | 8 ~ 42 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 12 | 25 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | 10 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 13 | 30 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 10 ~ 55 | 10 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 14 | 35 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 17 | 40 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 19 | 45 ~ 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 15 ~ 75 | 15 ~ 75 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 24 | 65 ~ 600 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 20 ~ 80 | 20 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 27 | 80 ~ 700 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 30 | 100 ~ 800 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Fileté | 32 | 80 ~ 800 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 ~ 24 | 16 ~ 24 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 |
Loading...
Type | Six pans | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Fileté | Type de montant | Pleine |
---|---|---|---|---|---|
Mémoire | Sans échelle | Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Forme de l'extrémité de l'arbre (droite)
Méplats B (ou D)(mm)
Longueur L(mm)
Matériau
Diam. filetage M(mm)
Diam. de vis N(mm)
Longueur de vis F(mm)
Longueur de vis G(mm)
Type
Traitement de surface
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles