Entretoises hexagonales / acier inoxydable, acier / bruni, nickelé / filetage extérieur d'un côté, filetage intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Montants hexagonaux - Une extrémité taraudée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
Une extrémité taraudéeUne extrémité filetée
NLMNNLONEN 1.0038 équiv.-
LSMNLSONOxydé noir
PLMNPLONPlacage autocatalytique au nickel
SLMNSLONEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L-M
NLMN6
SLON10
-
-
50
300
-
-
M3
M5
Référence pièceL
Incrément de 0.5mm
Sélection de
M (normal)
(C)
TypeB
Une extrémité taraudée
EN 1.0038 équiv.
NLMN
LSMN
PLMN
EN 1.4301 équiv.
SLMN
Une extrémité filetée
EN 1.0038 équiv.
NLON
LSON
PLON
EN 1.4301 équiv.
SLON
58~5022.6          5.8
615~50  34        6.9
715~150  34        8.1
820~250  345       9.2
1020~350   456      11.5
1225~400   4568     13.9
1330~400   4568     15.0
1435~500   456810    16.2
1735~500    56810    19.6
1945~500    5681012   21.9
2465~600     6810121620 27.7
2765~700     6810121620 31.2
3080~800     68101216202434.6
3280~800     68101216202436.9
Tolérance de la dimension L
L 8~300       ±0.1
L300.5~600 ±0.3
L600.5~800 ±0.4
Toutefois, lorsque L≤200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, la différence de cote L est de ±0,02 étant donné que le process s'effectue simultanément.
Sauf pour la dimension L sélectionnable

Modifications

Montants hexagonaux - Une extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NLMN5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6]
NLMN6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
NLMN7-[15-150/0.5]-M[3,​4]
NLMN8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
NLMN10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
NLMN12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NLMN13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NLMN14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
NLMN17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
NLMN19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
NLMN24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NLMN27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NLMN30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLMN32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]
NLON6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
NLON7-[15-150/0.5]-M[3,​4]
NLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
NLON10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
NLON12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NLON13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
NLON14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
NLON17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
NLON19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
NLON24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NLON27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
NLON30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
NLON32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLMN5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6]
SLMN6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
SLMN7-[15-150/0.5]-M[3,​4]
SLMN8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
SLMN10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
SLMN12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
SLMN13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
SLMN14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
SLMN17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
SLMN19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
SLMN24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SLMN27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SLMN30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLMN32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]
SLON6-[15-50/0.5]-M[3,​4]
SLON7-[15-150/0.5]-M[3,​4]
SLON8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]
SLON10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]
SLON12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
SLON13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]
SLON14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]
SLON17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]
SLON19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]
SLON24-[65-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SLON27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
SLON30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
SLON32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Méplats B (ou D)
(mm)
Longueur L
(mm)
Matériau Traitement de surface Diam. filetage M
(mm)
1 6 jours 10Taraudée58 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni2 ~ 2.6
1 4 jours 10Taraudée615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Taraudée715 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Taraudée820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 5
1 4 jours 10Taraudée1020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 6
1 4 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Taraudée1330 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Taraudée1435 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 10
1 4 jours 10Taraudée1735 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 10
1 4 jours 10Taraudée1945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 12
1 4 jours 10Taraudée2465 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Taraudée2765 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Taraudée3080 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Taraudée3280 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Fileté58 ~ 100[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni2 ~ 3
1 4 jours 10Fileté615 ~ 50[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Fileté715 ~ 150[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Fileté820 ~ 250[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni3 ~ 5
1 4 jours 10Fileté1020 ~ 350[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 6
1 4 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Fileté1330 ~ 400[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Fileté1435 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni4 ~ 10
1 4 jours 10Fileté1735 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 10
1 4 jours 10Fileté1945 ~ 500[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni5 ~ 12
1 4 jours 10Fileté2465 ~ 600[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Fileté2765 ~ 700[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Fileté3080 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Fileté3280 ~ 800[Acier] EN 1.0038 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Taraudée58 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni2 ~ 2.6
1 4 jours 10Taraudée615 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Taraudée715 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Taraudée820 ~ 250[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 5
1 4 jours 10Taraudée1020 ~ 350[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 6
1 4 jours 10Taraudée1225 ~ 400[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Taraudée1330 ~ 400[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Taraudée1435 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 10
1 4 jours 10Taraudée1735 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 10
1 4 jours 10Taraudée1945 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 12
1 4 jours 10Taraudée2465 ~ 600[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Taraudée2765 ~ 700[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Taraudée3080 ~ 800[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Taraudée3280 ~ 800[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Fileté58 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni2 ~ 3
1 4 jours 10Fileté615 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Fileté715 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 4
1 4 jours 10Fileté820 ~ 250[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 5
1 4 jours 10Fileté1020 ~ 350[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 6
1 4 jours 10Fileté1225 ~ 400[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Fileté1330 ~ 400[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 8
1 4 jours 10Fileté1435 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 10
1 4 jours 10Fileté1735 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 10
1 4 jours 10Fileté1945 ~ 500[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 12
1 4 jours 10Fileté2465 ~ 600[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Fileté2765 ~ 700[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 20
1 6 jours 10Fileté3080 ~ 800[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 24
1 6 jours 10Fileté3280 ~ 800[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 24

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Montants hexagonaux - Une extrémité taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Six pans Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Droit Type de montant Pleine
Mémoire Sans échelle Avant-trou (concave-convexe à l'extrémité) Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique