Référence fabricant: RPGS60
Marque: MISUMI
Prix: 1,227.91 €
Délai de livraison: 9 jours
Taille de la table (plage sélectionnable): 41-70mm
Capacité de charge (plage sélectionnable): 30,1 à 50 N
Taille de la table (diam.) D: 60 Ø
Charge admissible: 49 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RPGS60
Référence pièce |
RPGS60 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement | Résolution | Capacité de charge (N) | Excentricité (mm) | Poids (kg) | Accessoires (x4) | Prix unitaire | ||
Type | N° | Vernier | Micromètre | Horizontal | Type M-L | 1 à 4 pièce(s) | ||||
RPGS | 60 | Ø60 | Normal 360° Précis ±5° | 0.2° | ≈55"/graduation | 49.0 | 0.05 | 0.58 | SCB4-8 | |
85 | Ø85 | 0.1° | ≈42"/graduation | 58.8 | 0.97 | SCB4-10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RPGS60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (plage sélectionnable) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,227.91 € | 1 | 9 jours | 10 | 41-70mm | 30,1 à 50 | 60 | 49 |
Loading...
Forme de la table | Ronde | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Distance de déplacement (précis)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Tête de micromètre + poignée d'alimentation normale | Matériau de la table | Acier inoxydable | Traitement de surface de la table | Non fourni |
Mécanisme de guidage | Rouleaux croisés | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 20.1-25 | Course (angle θ)(deg) | 360 |
Course (angle α)(deg) | ±5 | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 25 | Trou débouchant (trou central de la table) | Trou traversant |
Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard | Position de la tête de micromètre | Standard |
Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (plage sélectionnable)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles