Accouplements N (sans clavette)

Accouplements N (sans clavette)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements N (sans clavette)
  • Accouplements N (sans clavette)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements N (sans clavette):Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : phosphate de manganèse

Spécifications

Référence pièce
CPN10
Référence pièceSD12LProfondeur d'insertion d'arbre (mm)Couple de serrage
(N•m)
Moment d'inertie GD2 (kg • m2)Couple admissible
(N•m)
Poussée max. admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypedStandard a1Minimum a2
CPN6121320.55.55.521.510.257.511.84.24x10-87.883313
7141520.55.55.521.910.257.512.75.25x10-78.898117.5
8141521662310.57.513.78.25x10-79.8112818
91718.523.56.5725.511.758.515.71.98x10-611.8152030
101718.525.477.527.412.79.219.62.08x10-615.7180430
11192129893114.510.524.53.75x10-619.6191243
121921308932151129.43.75x10-637.3201041
142224.634910361712.534.37.50x10-641.2244260
15232537.59.511.539.518.751439.21.00x10-549294275
1624263910124119.514.5491.45x10-554.93275100
172628.5411112.54320.51553.91.93x10-560.83687115
182730431212.54521.515.558.82.48x10-568.63942130
192932451213.54722.516.563.73.25x10-575.54364150
203032.5481314.5502417.568.63.50x10-588.24952160
22323550141552251878.45.00x10-51035491190
243538.552141654261983.37.25x10-51236080230
2536405515175727.52088.29.00x10-51577159260
3041456317176531.5231278.75x10-517711768350
3546516919197134.5251671.55x10-420611768480

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPN6
CPN7
CPN8
CPN9
CPN10
CPN11
CPN12
CPN14
CPN15
CPN16
CPN17
CPN18
CPN19
CPN20
CPN22
CPN24
CPN25
CPN30
CPN35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Moment d'inertie
(kg・m2)

20.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.01-10.0061321.57.84.24x10-8

23.80 €

1 Disponible 6 jours 105.01-10.0071521.98.85.25x10-7

23.80 €

1 Disponible 5 jours 105.01-10.00815239.88.25x10-7

22.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010.01-20.00918.525.511.81.98x10-6

23.80 €

1 Disponible 5 jours 1010.01-20.001018.527.415.72.08x10-6

22.30 €

1 Disponible 5 jours 1010.01-20.0011213119.63.75x10-6

27.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.01-50.0012213237.33.75x10-6

26.07 €

1 Disponible 5 jours 1020.01-50.001424.63641.27.50x10-6

27.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020.01-50.00152539.5491.00x10-5

29.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.01-100.0016264154.91.45x10-5

28.83 €

1 Disponible 5 jours 1050.01-100.001728.54360.81.93x10-5

31.74 €

1 Disponible 5 jours 1050.01-100.0018304568.62.48x10-5

30.60 €

1 Disponible 5 jours 1050.01-100.0019324775.53.25x10-5

33.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050.01-100.002032.55088.23.50x10-5

31.35 €

1 Disponible 6 jours 10-2235521035.00x10-5

31.99 €

1 Disponible 5 jours 10-2438.5541237.25x10-5

35.64 €

1 Disponible 5 jours 10-2540571579.00 x 10-5

47.60 €

1 Disponible 5 jours 10-3045651778.75x10-5

47.60 €

1 Disponible 5 jours 10-3551712061.55x10-4

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Détails du produit
• Verrouillage sans clé par frottement :
Permet un montage de haute précision sans jeu.
Correspondance de phase simple.
En évitant l'usinage de la rainure, on réalise des économies.
• Transmission de couple élevée / Capacité de charge de poussée élevée :
Permet une charge combinée de couple et de poussée.
• Verrouillage facile avec un écrou :
Facile à monter lorsque l'espace est limité. Ne nécessite aucun espace dans le sens axial.
• Des arbres rainurés peuvent aussi être utilisés. (Couple admissible inférieur de 15 ~ 20%)
■Précautions d'utilisation
• Contrôle du couple de serrage nécessaire. (Utilisation d'une clé dynamométrique recommandée)
• En cas de réutilisation, remplacer le ruban de fluoropolymère des filetages.
• Utiliser des arbres de tolérance h7 et d'une rugosité de surface de 8S ou plus.
• La profondeur d'insertion d'arbre standard a1 (dans le tableau) est recommandée. La profondeur minimum a2 est requise.

Informations de base

Application Standard Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible Matériau du corps EN 1.1191 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique