Vis épaulée / entraînement au choix / acier inoxydable, acier / classe de précision / longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pivots - Rainure de fente droite:Affichage d'image associés
RainureSix pans creuxMéplatsTête hexagonale  Matériau  Dureté  Traitement de surface
Niveau standardNiveau standardTaux de précisionNiveau standardNiveau standard
D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
FCBBD FCBDBR FCBDGBRFCBDBW FCBDBLEN 1.1191 Équiv.-Oxydé noir
FCBBDH FCBDBRH -FCBDBWH -40~45HRC
FCBDFCBDRFCBDGRFCBDWFCBDL EN 1.4305 Équiv.--

 Ce type peut avoir des trous de centrage selon les dimensions.
 Les produits trempés HRC peuvent être décolorés.
 

Spécifications

Référence pièce-L-A-E-F
FCBBD6
FCBD6
-
-
10.0
10.0
-
-
A10
A12
-
-
E2.5
E3.0
-
-
F6
F4

∙ Niveau de précision
Tolérance D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017

 ■ Tolérance de la dimension L
 Configurable
Non trempé+0.1
0
Trempé+0.2
0

■ Configurable
Référence pièceL=Incrément de 0.1mmSélection A
Pour les modèles à tête hexagonale, la sélection n'est pas nécessaire.
E=Incrément de 0.1mmF=Incrément de 1mmMxP (normal) ℓ WBhh1CW1G
TypeD
Rainure droite (standard)
*FCBBD
*FCBBDH
*FCBD


Six pans creux (standard)
FCBDBR
FCBDBRH
FCBDR
Six pans creux (précision)
FCBDGBR
FCBDGR
Méplats (standard)
FCBDBW
FCBDBWH
FCBDW


Tête hexagonale (standard)
FCBDBL

FCBDL


4Rainure
Méplats
Tête hexagonale
1.0~20.0

À six pans creux
5.0~20.0
68  2.0~4.03, 4 2.6x0.45 0.80.82120.557
5810  3~6 3x0.5 12.52.578
61012  2.5~4.54~8 4x0.7 1.21.231.53810
81216  5~10 5x0.8 1.443.511013
10161820 3.0~5.06~12 6x1.0 1.51.451.841317
12182022248~12 8x1.25 1.521419
13--15
15202224 10~1510 x1.517

Conditions d'usinage FCBDBR, FCBDBRH et FCBDR, E+L≥2xh1+2 D13 et D15 ne sont pas disponibles pour les types signalés par *.

Modifications

 Pivots - Rainure de fente droite:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FCBDBR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBR6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBR8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBR10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBR12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBR13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBR15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBRH4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBRH5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBRH6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBRH8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBRH10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBRH12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBRH13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBRH15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDGBR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDGBR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDGBR6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDGBR8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16,​18,​20]-E[2.5-5/0.1]-F[5-12/1]
FCBDGBR10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDGBR12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDGBR15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDGR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDGR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDGR6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDGR8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDGR10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDGR12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDGR15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDR6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDR8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDR10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDR12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDR13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDR15-[5-30/0.1]-A[18,​20,​22,​24]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBasic Shape Shaft Dia. D
(mm)
Shaft Tolerance Thread Dia. Material Hardness Surface Treatment Précision Détail des matériaux Dureté détaillée A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
1 4 jours 10Six pans creux4Qualité standard (-0.01/-0.05)2.6AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux5Qualité standard (-0.01/-0.05)3AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux6Qualité standard (-0.01/-0.05)4AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux8Qualité standard (-0.01/-0.05)5AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux10Qualité standard (-0.01/-0.05)6AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux12Qualité standard (-0.01/-0.05)8AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux13Qualité standard (-0.01/-0.05)8AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux15Qualité standard (-0.01/-0.05)10AcierNon trempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.Non trempé18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux4Qualité standard (-0.01/-0.05)2.6AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux5Qualité standard (-0.01/-0.05)3AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux6Qualité standard (-0.01/-0.05)4AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux8Qualité standard (-0.01/-0.05)5AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux10Qualité standard (-0.01/-0.05)6AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux12Qualité standard (-0.01/-0.05)8AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux13Qualité standard (-0.01/-0.05)8AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux15Qualité standard (-0.01/-0.05)10AcierTrempéRevêtement oxydé noirQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux4Taux de précision (g6)2.6AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux5Taux de précision (g6)3AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux6Taux de précision (g6)4AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux8Taux de précision (g6)5AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé10 ~ 202.5 ~ 55 ~ 125 ~ 20
1 4 jours 10Six pans creux10Taux de précision (g6)6AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux12Taux de précision (g6)8AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 4 jours 10Six pans creux15Taux de précision (g6)10AcierNon trempéRevêtement oxydé noirTaux de précision (g6)EN 1.1191 Equiv.Non trempé18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux4Taux de précision (g6)2.6Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux5Taux de précision (g6)3Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux6Taux de précision (g6)4Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux8Taux de précision (g6)5Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux10Taux de précision (g6)6Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux12Taux de précision (g6)8Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux15Taux de précision (g6)10Acier inoxydableNon trempéNon fourniTaux de précision (g6)EN 1.4305 Equiv.Non trempé18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux4Qualité standard (-0.01/-0.05)2.6Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé6 ~ 82 ~ 43 ~ 45 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux5Qualité standard (-0.01/-0.05)3Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux6Qualité standard (-0.01/-0.05)4Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux8Qualité standard (-0.01/-0.05)5Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20
1 3 jours 10Six pans creux10Qualité standard (-0.01/-0.05)6Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux12Qualité standard (-0.01/-0.05)8Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux13Qualité standard (-0.01/-0.05)8Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé16 ~ 243 ~ 58 ~ 125 ~ 30
1 3 jours 10Six pans creux15Qualité standard (-0.01/-0.05)10Acier inoxydableNon trempéNon fourniQualité standard (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.Non trempé18 ~ 243 ~ 510 ~ 155 ~ 30

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique