Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
FXHB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PFXHB | Placage autocatalytique au nickel | |
SFXHB | EN 1.4301 Équiv. | - |
PHFXHB | EN 1.7220 Équiv. Dureté : 35 ~ 40HRC | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | MA |
FXHB20 FXJB12 | - - | 17 24 | - - | F25 F18 | - - | MA10 MA6 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | MA (normal) Sélection | M (normal) | H | W | Prix unitaire | ||||||||||||||
Type | N° | Y | F | FXHB | PFXHB | SFXHB | PHFXHB | ||||||||||||||
FXHB PFXHB SFXHB PHFXHB | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 3 | M 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 4 | M 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 17 | 14 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | 20 | 17 | ||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~75 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | 26 | 24 | |||||||||||
20A | M 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | M16 | 28 | 26 | |||||||||||||||||
22A | M12 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12, 13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | M16 | |
25 | 31 | |
30 | M20 | 37 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | M (normal) | Dimension H (mm) | F (mm) | Sélection du diam. du filetage [MA] | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté pas spécialement conçue | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 3 | 10 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 3 | 14 | 5 ~ 100 | 3 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 4 | 12 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 4 | 16 | 5 ~ 100 | 4 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 15 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 20 | 5 ~ 100 | 4 ~ 6 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 17 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 18 | 10 ~ 150 | 5 ~ 8 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 20 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 21 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 23 | 10 ~ 150 | 6 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 28 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 26 | 10 ~ 150 | 6 ~ 12 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 31 | 10 ~ 150 | 8 ~ 16 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 20 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Dureté spécialement conçue | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 36 | 10 ~ 150 | 8 ~ 20 | 4 ~ 75 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Conique (vis) | Bearing Retaining Method | Conique (vis) | Shoulder Shape | Méplats |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Hardness
Matériau
M (normal)
Dimension H(mm)
F(mm)
Sélection du diam. du filetage [MA]
Y(mm)
Type
Surface Treatment
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles