Référence fabricant: D-NMTG9-1
Marque: MISUMI
Prix: 2.30 €
Délai de livraison: 15 jours
Diamètre du connecteur femelle: 9 mm
PF(G): G1/8A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-NMTG9-1
Type d'outil | Valve | max.℃ | Filetage |
D-NMTG | - | 100 | PF(G) |
[ M ]C3604
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-NMTG9-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur femelle (mm) | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Disponible | 15 jours | 9 | G1/8A |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | N° de pièce | Non. | |
Type d'outil | V | ||||||
11 | 24 | 7 | 6 | G1/8A | D-NMTG 10PACK-D-NMTG | 9 | 1 |
15 | 26 | 9 | G1/4A | 2 | |||
9 | G1/4A | 13 | 2 | ||||
17 | G3/8A | 3 | |||||
22 | 47 | 12 | 13 | G1/2A | 19 | 4 | |
27 | 51 | 16 | 13 | G3/4A | 6 |
N° de pièce | - | Non. | ||
10PACK-D-NMTG9 | - | 2 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filetage mâle |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit |
Vous vous trouvez sur la page de RACCORDS POUR MOLLE -Type DIN/Taraudage mâle/Sans soupape/Résistance à la chaleur 100 degrés/Taraudage pour tuyaux parallèles-, le numéro d'article est le suivant: D-NMTG9-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-NMTG9-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur femelle(mm)
PF(G)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-NMTG13-2 |
D-NMTG13-3 |
D-NMTG19-4 |
D-NMTG19-6 |
D-NMTG9-2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du connecteur femelle (mm) | PF(G) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Disponible | 15 jours | 13 | G1/4A | |
2.61 € | 1 | Disponible | 15 jours | 13 | G3/8A | |
6.78 € | 1 | Disponible | 15 jours | 19 | G1/2A | |
6.78 € | 1 | Disponible | 15 jours | 19 | G3/4A | |
2.30 € | 1 | Disponible | 15 jours | 9 | G1/4A |