Référence fabricant: D-MGA5
Marque: MISUMI
Prix: 7.28 €
Délai de livraison: 18 jours
d/d1 (Diamètre intérieur): G1/4 mm
MxP: G1/4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-MGA5
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-MGA5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d/d1 (Diamètre intérieur) (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | Disponible | 18 jours | G1/4 | G1/4 |
Loading...
B | L | ℓ1 | ℓ2 | d1 | d2 | N° de pièce | |
Type d'outil | Non. | ||||||
27 | 24 | 12 | 10 | G1/2 | M14×1.5 | D-MGA | 1 |
M16×1.5 | 2 | ||||||
32 | 28 | 16 | G3/4 | M14×1.5 | 3 | ||
M16×1.5 | 4 | ||||||
17 | 26 | - | 26 | G1/4 | G1/4 | 5 |
N° de pièce | ||
D-MGA2 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Forme | Droit |
---|
Vous vous trouvez sur la page de ADAPTATEURS DE FILETAGE, le numéro d'article est le suivant: D-MGA5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-MGA5.
Configurer
Propriétés de base
Type
d/d1 (Diamètre intérieur)(mm)
MxP
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-MGA1 |
D-MGA2 |
D-MGA3 |
D-MGA4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | d/d1 (Diamètre intérieur) (mm) | MxP |
---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | G1/2 | M14x1.5 | |
5.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | G1/2 | M16x1.5 | |
3.34 € | 1 | Disponible | 18 jours | G3/4 | M14x1.5 | |
7.28 € | 1 | Disponible | 18 jours | G3/4 | M16x1.5 |