Ejecteurs tubulaires DROIT / DIN ISO 8405 & ENSEMBLES DE GOUILLES DE CENTRALE DROITE -DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nitruré-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-ESNP
 
N° de pièce[ M ][ H ]
D-ESNPÉquivalent 1.2344+NitruréSurface: 900HV Matériau de base: 40±3HRC
Équivalent 1.2344+NitruréSurface: 900HV Matériau de base: 40±3HRC
[ ! ]La nitruration peut s'étendre à la tête telle qu'elle est appliquée après l'usinage des dimensions V et D.
[ ! ]Pour ajouter un traitement de montage, ne s'applique pas à la combinaison avec d'autres ensembles.
 

[ T ]VH7 Dimension
V (manchon)Tolérance
2.0~ 3.0+0.010
0
3.1~ 6.0+0.012
0
6.1~10.0+0.015
0
10.1~16.0+0.018
0
Plage de précision garantie du diamètre de l'arbre (b1=L-x1)
x1 max.40

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-ESNP4-[40-200/0.01]-[1.5-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-300/5]
D-ESNP4.5-[40-200/0.01]-[1.5-3/0.1]-S[20-100/1]-X[60-300/5]
D-ESNP5-[40-300/0.01]-[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[60-400/5]
D-ESNP5.5-[40-300/0.01]-[2-4/0.1]-S[20-100/1]-X[60-400/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Epaisseur de la tête Tolérance du diamètre de l'arbre D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
S (Longueur du diamètre du trou V)
(mm)
X (Longueur totale de l'axe central)
(mm)
1 14 jours 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.540 ~ 20020 ~ 10060 ~ 300
1 14 jours 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 340 ~ 20020 ~ 10060 ~ 300
1 14 jours 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3.540 ~ 30020 ~ 10060 ~ 400
1 14 jours 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 440 ~ 30020 ~ 10060 ~ 400

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

HTN° de pièceLV
Incréments de
0.1mm
S
Incréments de
1mm
X
Incréments de
0.1mm
Type d'outilDIncréments de
0.01mm
Incréments de
0.1mm
83D-ESNP
(1.2344 équivalent

Nitruré)
440.00~200.00-1.5~ 2.520~100
([ ! ]D4, D4.5
Lorsque V1.5~V1.9
20~40)
X≧L+20
et
X≦L+100
4.51.5~ 3.0
10540.00~300.002.0~ 3.5
5.52.0~ 4.0
125640.00~450.002.0~ 4.5 L(L-S) min. 
6.52.0~ 4.5 40.00~60.0020 
72.0~ 5.0 60.01~30 
7.52.0~ 5.5    
14870.00~500.002.0~ 6.020~100
(L-S)≧50
92.5~ 7.0
16102.5~ 8.0
18712500.1 ~ 800.02.5~10.0
22152.5~12.0
163.0~13.0
26820100.00~500.003.0~16.0
 
Diamètre/épaisseur de la tête de l'axe central
H2T2V (Goupille centrale)
31.51.5
421.6~ 2.0
52.1~ 2.5
632.6~ 3.0
73.1~ 3.5
83.6~ 4.5
104.6~ 5.5
1255.6~ 6.5
146.6~ 8.0
168.1~10.0
18710.1~12.0
2212.1~16.0

Exemple de commande

           
 N° de pièce-L-V-S-X 
 D-ESNP10-250.00-6.5-S80-X360 
           

Modification

             
 N° de pièceLVSX(KC・WKC···etc.) 
 D-ESNP10150.32.5S60X215HC14 
             

Informations de base

Marque MISUMI Composition du produit Jeux de goupilles centrales Matériau EN 1.2344 Equiv.
Traitement de surface Nitruré Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.08 Tolérance sur le diamètre intérieur H7
Conique ou non Non Forme de la pointe centrale Non Norme technique DIN

Assistance technique