Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° de pièce | [ M ] | [ H ] | |
D-ESDP | ① | 1.2344 équivalent | Matériau de base: 50~55HRC |
② | 1.2344 équivalent | Matériau de base: 50~55HRC |
V (manchon) | Tolérance |
2.0~ 3.0 | +0.010 0 |
3.1~ 6.0 | +0.012 0 |
6.1~10.0 | +0.015 0 |
10.1~16.0 | +0.018 0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Epaisseur de la tête | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | L (Dimension L) (mm) | S(Longueur du diamètre du trou V) (mm) | X(Longueur totale de l'axe central) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 40 ~ 200 | 20 ~ 100 | 60 ~ 300 | ||
1 | 16 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 3 | 40 ~ 200 | 20 ~ 100 | 60 ~ 300 | ||
1 | 16 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 3.5 | 40 ~ 300 | 20 ~ 100 | 60 ~ 400 | ||
1 | 16 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 4 | 40 ~ 300 | 20 ~ 100 | 60 ~ 400 |
Loading...
H | T | N° de pièce | L | V Incréments de 0.1mm | S Incréments de 1mm | X Incréments de 0.1mm | |||||
Type d'outil | D | Incréments de 0.01mm | Incréments de 0.1mm | ||||||||
8 | 3 | D-ESDP (Équivalent 1.2344 Trempé) | 4 | 40.00~200.00 | - | 1.5~ 2.5 | 20~100 ([ ! ]D4, D4.5 Lorsque V1.5~V1.9 20~40) | X≧L+20 et X≦L+100 | |||
4.5 | 1.5~ 3.0 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 2.0~ 3.5 | ||||||||
5.5 | 2.0~ 4.0 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~450.00 | 2.0~ 4.5 | L | (L-S) min. | |||||
6.5 | 2.0~ 4.5 | 40.00~60.00 | 20 | ||||||||
7 | 2.0~ 5.0 | 60.01~ | 30 | ||||||||
7.5 | 2.0~ 5.5 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.0~ 6.0 | 20~100 (L-S)≧50 | |||||||
9 | 2.5~ 7.0 | ||||||||||
16 | 10 | 2.5~ 8.0 | |||||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 2.5~10.0 | |||||||
22 | 15 | 2.5~12.0 | |||||||||
16 | 3.0~13.0 | ||||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 3.0~16.0 |
Diamètre/épaisseur de la tête de l'axe central | ||
H2 | T2 | V (Goupille centrale) |
3 | 1.5 | 1.5 |
4 | 2 | 1.6~ 2.0 |
5 | 2.1~ 2.5 | |
6 | 3 | 2.6~ 3.0 |
7 | 3.1~ 3.5 | |
8 | 3.6~ 4.5 | |
10 | 4.6~ 5.5 | |
12 | 5 | 5.6~ 6.5 |
14 | 6.6~ 8.0 | |
16 | 8.1~10.0 | |
18 | 7 | 10.1~12.0 |
22 | 12.1~16.0 |
N° de pièce | - | L | - | V | - | S | - | X | ||
D-ESDP10 | - | 250.00 | - | 6.5 | - | S80 | - | X360 | ||
N° de pièce | - | L | - | V | - | S | - | X | - | (KC・WKC···etc.) | ||
D-ESDP10 | - | 150.3 | - | 2.5 | - | S60 | - | X215 | - | HC14 | ||
Marque | MISUMI | Composition du produit | Jeux de goupilles centrales | Matériau | EN 1.2344 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.08 | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | DIN |
Configurer
Propriétés de base
Type
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
L (Dimension L)(mm)
S(Longueur du diamètre du trou V)(mm)
X(Longueur totale de l'axe central)(mm)
Tolérance du diamètre de l'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles