BAGUES DE GUIDAGE -Type DIN/Huile-libre (D-GBM1100W-14-17)

BAGUES DE GUIDAGE -Type DIN/Huile-libre D-GBM1100W-14-17
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: D-GBM1100W-14-17

Marque: MISUMI

Prix: 6.21

Délai de livraison: 23 jours


Données techniques:

d (Diamètre intérieur): 14 mm

L (Dimension L): 17 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-GBM1100W-14-17

Dessin / Spécification du produit

D-GBM1100W
[ M ]Laiton haute résistance
       incrusté de graphite

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-GBM1100W-14-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d (Diamètre intérieur)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)

6.21 €

1 Disponible 23 jours 1417

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

L1DHtN° de piècedL
Type
8.320256D-GBM1100W14
15
17
13.322
18.327
27.32736
37.33246
47.356
13.3222761622
18.327
27.32736
37.33246
47.356
8.32631618
20
17
13.322
18.327
27.336
37.34046
47.356
57.366
67.376
12.63035622
24
22
17.627
26.636
36.63646
46.64856
56.666
66.676
76.686
86.696
15.854247630
32
27
24.8536
34.8546
44.8556
54.855466
64.856476
74.8586
84.8596
104.9116
30.1554601040
42
46
40.1556
50.1566
60.1576
70.157686
80.158096
100.15116
120.15136
 
dH7dB13De7Dk6
14+0.018
0
14+0.42
+0.15
20-0.040
-0.061
20+0.015
+0.002
15152020
18182626
20+0.021
0
20+0.49
+0.16
2626
22223030
24243030
303042-0.050
-0.075
42+0.018
+0.002
32+0.025
0
32+0.56
+0.17
4242
404054-0.060
-0.090
54+0.021
+0.002
4242+0.42
+0.15
5454

Exemple de commande

       
 N° de piècedL 
 D-GBM1100W1417 
       

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Alliage de cuivre Lubrifiant incorporé Graphite
Tête avec tête

Vous vous trouvez sur la page de BAGUES DE GUIDAGE -Type DIN/Huile-libre, le numéro d'article est le suivant: D-GBM1100W-14-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-GBM1100W-14-17.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D-GBM1100W-14-22
D-GBM1100W-14-27
D-GBM1100W-14-36
D-GBM1100W-14-46
D-GBM1100W-14-56
D-GBM1100W-15-17
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
d (Diamètre intérieur)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)

7.30 €

1 Disponible 23 jours 1422

8.44 €

1 Disponible 23 jours 1427

9.82 €

1 Disponible 23 jours 1436

11.35 €

1 Disponible 23 jours 1446

12.88 €

1 Disponible 23 jours 1456

6.11 €

1 Disponible 23 jours 1517

Assistance technique