Douilles arrache-carotte / sans tête / acier / carotte standard / petit diamètre / forme de pointe A4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PGHS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP dimension tolerance D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
1 Devis 10±0.011.520 ~ 0.56 ~ 200.3
1 Devis 10±0.011.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
1 Devis 10±0.011.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 Shape Normal type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005 Tip straight tolerance 0~0.2

Assistance technique