Broches avec ejecteur tubulaire / acier / nitruré / kit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ESJS-S4-[80-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]-X[100-300/0.01]
ESJS-S4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]-X[100-300/0.01]
ESJS-S5-[80-275/0.01]-V[2,​2.5,​3]-X[100-375/0.01]
ESJS-S5.5-[80-275/0.01]-V[2,​2.5,​3]-X[100-375/0.01]
ESJS-S6-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4]-X[100-500/0.01]
ESJS-S6.5-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4]-X[100-500/0.01]
ESJS-S7-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-X[100-500/0.01]
ESJS-S7.5-[80-325/0.01]-V[3,​3.5,​4,​4.5]-X[100-425/0.01]
ESJS-S8-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-X[100-500/0.01]
ESJS-S10-[80-400/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5]-X[100-500/0.01]
ESJS-S12-[80-400/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5]-X[100-500/0.01]
ESNS-S4-[80-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]-X[100-300/0.01]
ESNS-S4.5-[80-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]-X[100-300/0.01]
ESNS-S5-[80-275/0.01]-V[2,​2.5,​3]-X[100-375/0.01]
ESNS-S5.5-[80-275/0.01]-V[2,​2.5,​3]-X[100-375/0.01]
ESNS-S6-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4]-X[100-500/0.01]
ESNS-S6.5-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4]-X[100-500/0.01]
ESNS-S7-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-X[100-500/0.01]
ESNS-S7.5-[80-325/0.01]-V[3,​3.5,​4,​4.5]-X[100-425/0.01]
ESNS-S8-[80-400/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-X[100-500/0.01]
ESNS-S10-[80-400/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5]-X[100-500/0.01]
ESNS-S12-[80-400/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6,​6.5,​8,​8.5]-X[100-500/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur de la tête D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
Forme de la pointe centrale L (Dimension L)
(mm)
A (Center pin tip diameter)
(mm)
C (Recess diameter)
(mm)
E (Center pin tip diameter)
(mm)
F (Center pin shaft diameter length)
(mm)
R
(mm)
X (Full length of the center pin)
(mm)
1 Devis 106mm(JIS)41.5 ~ 2.5S80 ~ 200-----100 ~ 300
1 Devis 106mm(JIS)4.51.5 ~ 2.5S80 ~ 200-----100 ~ 300
1 Devis 106mm(JIS)52 ~ 3S80 ~ 275-----100 ~ 375
1 Devis 106mm(JIS)5.52 ~ 3S80 ~ 275-----100 ~ 375
1 Devis 106mm(JIS)62 ~ 4S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 106mm(JIS)6.52 ~ 4S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 106mm(JIS)72 ~ 4.5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 106mm(JIS)7.53 ~ 4.5S80 ~ 325-----100 ~ 425
1 Devis 108mm(JIS)82 ~ 5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)104 ~ 6.5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)124 ~ 8.5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 104mm(T4)41.5 ~ 2.5S80 ~ 200-----100 ~ 300
1 Devis 104mm(T4)4.51.5 ~ 2.5S80 ~ 200-----100 ~ 300
1 Devis 104mm(T4)52 ~ 3S80 ~ 275-----100 ~ 375
1 Devis 104mm(T4)5.52 ~ 3S80 ~ 275-----100 ~ 375
1 Devis 104mm(T4)62 ~ 4S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 104mm(T4)6.52 ~ 4S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 104mm(T4)72 ~ 4.5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 104mm(T4)7.53 ~ 4.5S80 ~ 325-----100 ~ 425
1 Devis 104mm(T4)82 ~ 5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 104mm(T4)104 ~ 6.5S80 ~ 400-----100 ~ 500
1 Devis 104mm(T4)124 ~ 8.5S80 ~ 400-----100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composition du produit Jeux de goupilles centrales Matériau EN 1.2344 Equiv. Traitement de surface Nitruré
Tolérance du diamètre de l'arbre -0.01/-0.02 Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.06 Tolérance sur le diamètre intérieur H7
Conique ou non Non Norme technique JIS

Assistance technique