Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | P (Pointe) (mm) | W (pointe) (mm) | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | R-Chambre position rectangulaire | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | R (Corner R of the tip corner) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2CR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2CR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2CR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2CR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 2CR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2CR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 2CR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 2CR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 2DR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 2DR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 2DR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 2DR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 2DR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 2DR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 2DR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 2DR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 2DR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 2DR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 2DR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 2DR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 2DR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 2DR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 2DR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 2DR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 2DR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 3AR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 3AR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 3AR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 3AR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 3AR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 3AR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 3AR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 3AR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 3AR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 3AR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 3AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 3AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 3AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 3AR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 3AR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 3AR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 3AR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 3BR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 3BR | 50 ~ 300 | 23 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 3BR | 50 ~ 300 | 26 ~ 230 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 3BR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 3BR | 50 ~ 350 | 27 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 3BR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 3BR | 50 ~ 350 | 29 ~ 280 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 3BR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 3BR | 50 ~ 350 | 31 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 3BR | 50 ~ 350 | 33 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 3BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 3BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.5 ~ 7.8 | 8 | 3BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.07 | 8.5 | 3BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.5 ~ 9.8 | 10 | 3BR | 50 ~ 350 | 40 ~ 330 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 10.3 | 0.8 ~ 9.95 | 10.5 | 3BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 11.8 | 0.37 ~ 11.8 | 12 | 3BR | 50 ~ 350 | 10 ~ 250 | 0.1 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 4mm(JIS) | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 1AR | 50 ~ 250 | 23 ~ 180 | 0.1 ~ 0.3 |
Loading...
Matériau | EN 1.3343 Equiv. | Tolérance dimensionnelle P/W (tolérance de référence) | 0/-0.01 | Traitement de surface | Non |
---|---|---|---|---|---|
Traitement rectangulaire | R-Chamfered rectangular | Forme de l'embout | Non | Type de gravure | Non |
Nombre de caractères de gravure | Non | Position du chanfrein C | Non | Avec/sans forme de dégagement de gaz | Non |
Type de forme | Normal | Découpe | Normal | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
P (Pointe)(mm)
W (pointe)(mm)
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
R-Chambre position rectangulaire
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
R (Corner R of the tip corner)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles