Référence fabricant: MGSM16-10
Marque: MISUMI
Prix: 124.93 €
Délai de livraison: 6 jours
Outer diameter (D): 16 mm
Stroke (S): 10 mm
L Dimension (L): 75 mm
Initial load: 800 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGSM16-10
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGSM16-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 10 | 75 | 800 |
Loading...
Set/single item | Body only | Plate Type | FFS | Gas Venting With Hose Linkage | No |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à gaz / MGSM, le numéro d'article est le suivant: MGSM16-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGSM16-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MGSM12-10 |
MGSM12-15 |
MGSM16-15 |
MGSM16-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 10 | 75 | 400 | ||
146.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 15 | 90 | 400 | ||
132.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 15 | 90 | 800 | ||
146.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 25 | 120 | 800 |