Référence fabricant: MGSN16-25
Marque: MISUMI
Prix: 78.22 €
Délai de livraison: 6 jours
Outer diameter (D): 16 mm
Stroke (S): 25 mm
L Dimension (L): 85 mm
Initial load: 1000 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGSN16-25
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MGSN16-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 25 | 85 | 1000 |
Loading...
Set/single item | Body only | Plate Type | FCC | Gas Venting With Hose Linkage | No |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vérins à gaz / MGSN, le numéro d'article est le suivant: MGSN16-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGSN16-25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MGSN16-10 |
MGSN16-15 |
MGSN16-38 |
MGSN19-10 |
MGSN19-15 |
MGSN19-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.53 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 10 | 55 | 1000 | ||
73.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 15 | 65 | 1000 | ||
85.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 38 | 111 | 1000 | ||
71.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 19 | 10 | 55 | 1700 | ||
75.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 19 | 15 | 65 | 1700 | ||
81.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 19 | 25 | 85 | 1700 |