Référence fabricant: GSH1500-50
Marque: MISUMI
Prix: 172.74 €
Délai de livraison: 14 jours
Outer diameter (D): 63 mm
Stroke (S): 50 mm
L Dimension (L): 152 mm
Initial load: 15300 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GSH1500-50
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GSH1500-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter (D) (mm) | Stroke (S) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Initial load (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.74 € | 1 | 14 jours | 10 | 63 | 50 | 152 | 15300 |
Loading...
Set/single item | Body only |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles